NOT-HALT- / NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Palmenform, 60 mm, beleuchtbar mit LED-Element, Zugentriegelung, rot, gelb

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22-PVL60P

Teilenummer
M22-PVL60P
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.37 €

1 38 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 22.5 Farbe des Knopfes rot Beleuchtbar wahr
Art der Entriegelung Zug-Entriegelung Tastend falsch Durchmesser der Kappe(mm) 60
Geeignet für NOT-AUS wahr Bauform des Knopfes hoch Farbe Frontring schwarz
Breite der Öffnung(mm) 0 Höhe der Öffnung(mm) 0 Schutzart (IP) Sonstige
Werkstoff des Frontrings Kunststoff Mit Frontring falsch Bauform der Linse Rund
Schaltfunktion verrastend wahr Schutzart (NEMA) 4X

Sie befinden sich auf der Seite für NOT-HALT- / NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Palmenform, 60 mm, beleuchtbar mit LED-Element, Zugentriegelung, rot, gelb, die Teilenummer ist M22-PVL60P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-PVL60P.

Technischer Support