Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, 1 S, grün, beschriftet, Frontring Titan

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M22-D-G-X1/K10
M22-D-G-X1/KC11/I
M22-D-R-X0/K01
M22-D-R-X0/KC11/I
M22-I2-M1
M22-I3-M1
M22-I3-M2
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochdurchmesser
(mm)
Farbe des Knopfes Beleuchtbar Anzahl der Befehlsstellen Farbe des Gehäuseoberteils Tastend Geeignet für NOT-AUS Bauform des Knopfes Werkstoff des Gehäuses Anzahl der Leuchtmelder Farbe Frontring Ausführung des elektrischen Anschlusses Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
(V)
Breite der Öffnung
(mm)
Höhe der Öffnung
(mm)
Anzahl der Drucktaster Anzahl der Wahlschalter Anzahl der Schlüsselschalter Werkstoff des Frontrings Mit Frontring Bauform der Linse Versorgungsspannung der Lampe
(V)
Anzahl der Pilztaster Schaltfunktion verrastend Anzahl der Kontakte als Öffner Anzahl der Kontakte als Schließer

18.12 €

5 12 Arbeitstage 22grünfalsch1-wahr-flach--ChromSchraubverbindung---00---KunststoffwahrRund0-falsch01

38.38 €

1 5 Arbeitstage ---1Grau-falsch-Kunststoff0--115|500115|50024|220--100----0-11

18.12 €

5 12 Arbeitstage 22rotfalsch1-wahr-flach--ChromSchraubverbindung---00---KunststoffwahrRund0-falsch10

38.38 €

1 4 Arbeitstage ---1Grau-falsch-Kunststoff0--115|500115|50024|220--100----0-11

63.98 €

1 4 Arbeitstage ---2Grau-falsch-Kunststoff0--115|500115|50024|220--200----0-22

87.08 €

1 4 Arbeitstage ---3Grau-falsch-Kunststoff0--115|500115|50024|220--300----0-22

93.68 €

1 4 Arbeitstage ---3Grau-falsch-Kunststoff1--85|26485|2640|0--200----0-22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP67/IP69K Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Schutzart (NEMA) 4X

Technischer Support