Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M22-D-G-X1/K10
Teilenummer
|
---|
M22-D-G-X1/K10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lochdurchmesser (mm) | Farbe des Knopfes | Beleuchtbar | Anzahl der Befehlsstellen | Farbe des Gehäuseoberteils | Tastend | Geeignet für NOT-AUS | Bauform des Knopfes | Werkstoff des Gehäuses | Anzahl der Leuchtmelder | Farbe Frontring | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Breite der Öffnung (mm) | Höhe der Öffnung (mm) | Anzahl der Drucktaster | Anzahl der Wahlschalter | Anzahl der Schlüsselschalter | Werkstoff des Frontrings | Mit Frontring | Bauform der Linse | Versorgungsspannung der Lampe (V) | Anzahl der Pilztaster | Schaltfunktion verrastend | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.37 € | 5 | 3 Arbeitstage | 22 | grün | falsch | 1 | - | wahr | - | flach | - | - | Chrom | Schraubverbindung | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | Kunststoff | wahr | Rund | 0 | - | falsch | 0 | 1 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP67/IP69K | Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 | Schutzart (NEMA) | 4X |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, 1 S, grün, beschriftet, Frontring Titan, die Teilenummer ist M22-D-G-X1/K10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22-D-G-X1/K10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe des Gehäuseoberteils
Geeignet für NOT-AUS
Werkstoff des Gehäuses
Anzahl der Leuchtmelder
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Anzahl der Drucktaster
Anzahl der Wahlschalter
Anzahl der Schlüsselschalter
Anzahl der Pilztaster
Ausführung
Lochdurchmesser(mm)
Farbe des Knopfes
Beleuchtbar
Anzahl der Befehlsstellen
Tastend
Bauform des Knopfes
Farbe Frontring
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Breite der Öffnung(mm)
Höhe der Öffnung(mm)
Werkstoff des Frontrings
Mit Frontring
Bauform der Linse
Versorgungsspannung der Lampe(V)
Schaltfunktion verrastend
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
M22-D-G-X1/KC11/I |
M22-D-R-X0/K01 |
M22-D-R-X0/KC11/I |
M22-I2-M1 |
M22-I3-M1 |
M22-I3-M2 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Lochdurchmesser (mm) | Farbe des Knopfes | Beleuchtbar | Anzahl der Befehlsstellen | Farbe des Gehäuseoberteils | Tastend | Geeignet für NOT-AUS | Bauform des Knopfes | Werkstoff des Gehäuses | Anzahl der Leuchtmelder | Farbe Frontring | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Breite der Öffnung (mm) | Höhe der Öffnung (mm) | Anzahl der Drucktaster | Anzahl der Wahlschalter | Anzahl der Schlüsselschalter | Werkstoff des Frontrings | Mit Frontring | Bauform der Linse | Versorgungsspannung der Lampe (V) | Anzahl der Pilztaster | Schaltfunktion verrastend | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 1 | Grau | - | falsch | - | Kunststoff | 0 | - | - | 115|500 | 115|500 | 24|220 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | |||
17.37 € | 5 | 3 Arbeitstage | 22 | rot | falsch | 1 | - | wahr | - | flach | - | - | Chrom | Schraubverbindung | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | Kunststoff | wahr | Rund | 0 | - | falsch | 1 | 0 | |||
36.86 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 1 | Grau | - | falsch | - | Kunststoff | 0 | - | - | 115|500 | 115|500 | 24|220 | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 1 | 1 | |||
61.39 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 2 | Grau | - | falsch | - | Kunststoff | 0 | - | - | 115|500 | 115|500 | 24|220 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 | |||
83.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 3 | Grau | - | falsch | - | Kunststoff | 0 | - | - | 115|500 | 115|500 | 24|220 | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 | |||
89.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 3 | Grau | - | falsch | - | Kunststoff | 1 | - | - | 85|264 | 85|264 | 0|0 | - | - | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 2 |