Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EASY205-ASI |
EASY221-CO |
EASY222-DN |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Unterstützt Protokoll für ASI | Unterstützt Protokoll für CAN | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | wahr | falsch | falsch | ||
1 | auf Anfrage | falsch | wahr | falsch | ||
1 | auf Anfrage | falsch | falsch | wahr |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Breite(mm) | 36 | Höhe(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 60 | Erweiterbar | wahr | Schaltstrom(A) | 0 |
Mit Zeitschaltuhr | falsch | Mit Display | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
Anzahl der digitalen Eingänge | 0 | Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 | Anzahl der analogen Eingänge | 0 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 0 | Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom | Unterstützt Protokoll für LON | falsch |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 2 | Mit optischer Schnittstelle | falsch |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch | Redundanzfähigkeit | falsch |
Mit Relaisausgang | falsch | Tragschienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch |
Schutzart (IP) | IP20 | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | keine | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Fronteinbau möglich | falsch | Rack-Montage möglich | falsch | Wand-/Direktmontage möglich | wahr |
Erweiterungsgerät | wahr | Funkstandard Bluetooth | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch |
Grundgerät | falsch | IO-Link Master | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Versorgungsspannung bei DC(V) | 20.4|28.8 | Funkstandard GPRS | falsch | Funkstandard GSM | falsch |
Funkstandard UMTS | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Ausführung
Optionale Eigenschaften