Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EASY-E4-UC-8RE1
Teilenummer
|
---|
EASY-E4-UC-8RE1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Erweiterbar | Schaltstrom (A) | Art des Zubehörs | Mit Zeitschaltuhr | Mit Display | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Anzahl der digitalen Eingänge | Anzahl der digitalen Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge | Anzahl der analogen Ausgänge | Spannungsart der Versorgungsspannung | Unterstützt Protokoll für LON | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | Mit optischer Schnittstelle | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Unterstützt Protokoll für ASI | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für CAN | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Unterstützt Protokoll für KNX | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Redundanzfähigkeit | Mit Relaisausgang | Tragschienenmontage möglich | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Schutzart (IP) | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Kategorie nach EN 954-1 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | Fronteinbau möglich | Rack-Montage möglich | Wand-/Direktmontage möglich | Erweiterungsgerät | Funkstandard Bluetooth | Funkstandard WLAN 802.11 | Grundgerät | IO-Link Master | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (V) | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (V) | Versorgungsspannung bei DC (V) | Funkstandard GPRS | Funkstandard GSM | Funkstandard UMTS | SIL gemäß IEC 61508 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | 35.5 | 90 | 58 | wahr | 5 | - | falsch | falsch | falsch | 4 | 4 | 0 | 0 | Gleich-/Wechselstrom | falsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | falsch | falsch | IP20 | falsch | falsch | - | 0 | 0 | wahr | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | keine | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | 10.2|28.8 | falsch | falsch | falsch | keine |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Ein- / Ausgangserweiterung, 24VDC, 12DI, 6DO-Relais, easyLink, die Teilenummer ist EASY-E4-UC-8RE1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EASY-E4-UC-8RE1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art des Zubehörs
Ausführung
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Erweiterbar
Schaltstrom(A)
Mit Zeitschaltuhr
Mit Display
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Anzahl der digitalen Eingänge
Anzahl der digitalen Ausgänge
Anzahl der analogen Eingänge
Anzahl der analogen Ausgänge
Spannungsart der Versorgungsspannung
Unterstützt Protokoll für LON
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Mit optischer Schnittstelle
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für MODBUS
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Redundanzfähigkeit
Mit Relaisausgang
Tragschienenmontage möglich
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Schutzart (IP)
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Kategorie nach EN 954-1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
Fronteinbau möglich
Rack-Montage möglich
Wand-/Direktmontage möglich
Erweiterungsgerät
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11
Grundgerät
IO-Link Master
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V)
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V)
Versorgungsspannung bei DC(V)
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Funkstandard UMTS
SIL gemäß IEC 61508
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DXG-EXT-6DI |
DXG-EXT-THER1 |
EASY-E4-DC-16TE1 |
EASY202-RE |
EASY406-DC-ME |
EASY410-DC-RE |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Erweiterbar | Schaltstrom (A) | Art des Zubehörs | Mit Zeitschaltuhr | Mit Display | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | Anzahl der digitalen Eingänge | Anzahl der digitalen Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge | Anzahl der analogen Ausgänge | Spannungsart der Versorgungsspannung | Unterstützt Protokoll für LON | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | Mit optischer Schnittstelle | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Unterstützt Protokoll für ASI | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für CAN | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Unterstützt Protokoll für KNX | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Redundanzfähigkeit | Mit Relaisausgang | Tragschienenmontage möglich | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | Schutzart (IP) | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Kategorie nach EN 954-1 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | Fronteinbau möglich | Rack-Montage möglich | Wand-/Direktmontage möglich | Erweiterungsgerät | Funkstandard Bluetooth | Funkstandard WLAN 802.11 | Grundgerät | IO-Link Master | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (V) | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (V) | Versorgungsspannung bei DC (V) | Funkstandard GPRS | Funkstandard GSM | Funkstandard UMTS | SIL gemäß IEC 61508 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
145.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
158.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | 71.5 | 90 | 58 | wahr | 0.5 | - | falsch | falsch | falsch | 8 | 8 | 0 | 0 | Gleichstrom | falsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | keine | falsch | falsch | IP20 | falsch | falsch | - | 0 | 0 | wahr | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | keine | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | falsch | falsch | falsch | keine | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | falsch | 36 | 90 | 60 | falsch | 8 | - | falsch | falsch | falsch | 0 | 2 | 0 | 0 | Gleichstrom | falsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | falsch | falsch | IP20 | falsch | falsch | keine | 0 | 0 | falsch | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | keine | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | falsch | falsch | falsch | keine | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | falsch | 71.5 | 90 | 58 | falsch | 0.5 | - | falsch | falsch | falsch | 1 | 3 | 2 | 1 | Gleichstrom | falsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | keine | keine | falsch | falsch | IP20 | falsch | falsch | keine | 0 | 0 | falsch | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | keine | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | falsch | falsch | falsch | keine | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | falsch | 71.5 | 90 | 58 | falsch | 8 | - | falsch | falsch | falsch | 6 | 4 | 0 | 0 | Gleichstrom | falsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | wahr | keine | keine | falsch | falsch | IP20 | falsch | falsch | keine | 0 | 0 | falsch | falsch | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | keine | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | falsch | falsch | falsch | keine |