Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DS7-340SX009N0-L |
DS7-340SX009N0-N |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Funktion | Mit Display | Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Schutzart (IP) | Auslöseklasse | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu (A) | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V (kW) | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V (kW) | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V (kW) | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V (kW) | Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating (°C) | Integrierter Überlastschutz des Motors | Spannungsart zur Betätigung | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207.62 € | 1 | 40 Arbeitstage | eine Drehrichtung | falsch | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Sonstige | 9 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 40 | falsch | Gleich-/Wechselstrom | 1 | |||
184.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | eine Drehrichtung | falsch | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Sonstige | 9 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 40 | falsch | Gleich-/Wechselstrom | 1 |
Loading...
Interne Überbrückung | wahr | Drehmoment-Regelung | falsch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Funktion
Mit Display
Bemessungsbetriebsspannung Ue(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Schutzart (IP)
Auslöseklasse
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu(A)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V(kW)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V(kW)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V(kW)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V(kW)
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating(°C)
Integrierter Überlastschutz des Motors
Spannungsart zur Betätigung
Schutzart (NEMA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften