Softstarter, 4 A, 200 - 480 V AC, 24 V AC / DC, Baugröße FS1, Umgebungstemperatur Betrieb -40 - +40 °C (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S811+V36V3S

Teilenummer
S811+V36V3S
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Funktion Mit Display Bemessungsbetriebsspannung Ue
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
(V)
Schutzart (IP) Auslöseklasse Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu
(A)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V
(kW)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V
(kW)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V
(kW)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V
(kW)
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating
(°C)
Integrierter Überlastschutz des Motors Spannungsart zur Betätigung Schutzart (NEMA)

12,735.00 €

1 28 Arbeitstage eine Drehrichtungwahr200|6900|00|024|24IP00einstellbar36011020020031550wahrGleichstromSonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Interne Überbrückung wahr Drehmoment-Regelung falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Softstarter, 4 A, 200 - 480 V AC, 24 V AC / DC, Baugröße FS1, Umgebungstemperatur Betrieb -40 - +40 °C, die Teilenummer ist S811+V36V3S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S811+V36V3S.

Produktvarianten

Teilenummer
DS7-340SX007N0-N
DS7-340SX009N0-L
DS7-340SX009N0-N
S811+V42N3S
S811+V42P3S
S811+V42V3S
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Funktion Mit Display Bemessungsbetriebsspannung Ue
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
(V)
Schutzart (IP) Auslöseklasse Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu
(A)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V
(kW)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V
(kW)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V
(kW)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V
(kW)
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating
(°C)
Integrierter Überlastschutz des Motors Spannungsart zur Betätigung Schutzart (NEMA)

173.00 €

1 3 Arbeitstage eine Drehrichtungfalsch230|46024|2424|2424|24IP20Sonstige71.530040falschGleich-/Wechselstrom1

218.00 €

1 auf Anfrage eine Drehrichtungfalsch230|46024|2424|2424|24IP20Sonstige92.240040falschGleich-/Wechselstrom1

194.00 €

1 3 Arbeitstage eine Drehrichtungfalsch230|46024|2424|2424|24IP20Sonstige92.240040falschGleich-/Wechselstrom1

-

1 auf Anfrage eine Drehrichtungwahr200|6000|00|024|24IP00einstellbar42013220020040050wahrGleichstromSonstige

11,066.67 €

1 3 Arbeitstage eine Drehrichtungwahr200|6000|00|024|24IP00einstellbar42013220020040050wahrGleichstromSonstige

14,076.67 €

1 52 Arbeitstage eine Drehrichtungwahr200|6900|00|024|24IP00einstellbar42013220020040050wahrGleichstromSonstige

Technischer Support