Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DS7-340SX070N0-N
Teilenummer
|
---|
DS7-340SX070N0-N |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Funktion | Mit Display | Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Schutzart (IP) | Auslöseklasse | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu (A) | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V (kW) | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V (kW) | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V (kW) | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V (kW) | Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating (°C) | Integrierter Überlastschutz des Motors | Spannungsart zur Betätigung | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | eine Drehrichtung | falsch | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Sonstige | 70 | 15 | 37 | 0 | 0 | 40 | falsch | Gleich-/Wechselstrom | 1 |
Loading...
Interne Überbrückung | wahr | Drehmoment-Regelung | falsch |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Softstarter, 4 A, 200 - 480 V AC, 24 V AC / DC, Baugröße FS1, Umgebungstemperatur Betrieb -40 - +40 °C, die Teilenummer ist DS7-340SX070N0-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DS7-340SX070N0-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Funktion
Mit Display
Bemessungsbetriebsspannung Ue(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Schutzart (IP)
Auslöseklasse
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu(A)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V(kW)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V(kW)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V(kW)
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V(kW)
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating(°C)
Integrierter Überlastschutz des Motors
Spannungsart zur Betätigung
Schutzart (NEMA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DS7-340SX007N0-N |
DS7-340SX009N0-L |
DS7-340SX009N0-N |
DS7-340SX081N0-L |
DS7-340SX081N0-N |
DS7-340SX100N0-L |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Funktion | Mit Display | Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Schutzart (IP) | Auslöseklasse | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu (A) | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V (kW) | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V (kW) | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V (kW) | Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V (kW) | Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating (°C) | Integrierter Überlastschutz des Motors | Spannungsart zur Betätigung | Schutzart (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | eine Drehrichtung | falsch | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Sonstige | 7 | 1.5 | 3 | 0 | 0 | 40 | falsch | Gleich-/Wechselstrom | 1 | |||
218.00 € | 1 | auf Anfrage | eine Drehrichtung | falsch | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Sonstige | 9 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 40 | falsch | Gleich-/Wechselstrom | 1 | |||
194.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | eine Drehrichtung | falsch | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Sonstige | 9 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 40 | falsch | Gleich-/Wechselstrom | 1 | |||
954.00 € | 1 | auf Anfrage | eine Drehrichtung | falsch | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Sonstige | 81 | 22 | 45 | 0 | 0 | 40 | falsch | Gleich-/Wechselstrom | 1 | |||
906.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | eine Drehrichtung | falsch | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Sonstige | 81 | 22 | 45 | 0 | 0 | 40 | falsch | Gleich-/Wechselstrom | 1 | |||
1,063.00 € | 1 | auf Anfrage | eine Drehrichtung | falsch | 230|460 | 24|24 | 24|24 | 24|24 | IP20 | Sonstige | 100 | 30 | 55 | 0 | 0 | 40 | falsch | Gleich-/Wechselstrom | 1 |