Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CMD(24VDC) |
CMD(220-240VAC) |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Spannungsart zur Betätigung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | |||
223.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 220|240 | 220|240 | 0|0 | Wechselstrom |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend | 0 | Montageart | DIN-Schiene |
Schnittstelle | falsch | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V(A) | 0 | Handbedienung möglich | falsch |
Mit LED-Anzeige | wahr | Anschlussart Hilfsstromkreis | Schraubverbindung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Spannungsart zur Betätigung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften