Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DA1-342D2FB-B6SC |
DA1-342D2FB-B66C |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung (kW) | Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Mit Bedienelement | Anzahl der digitalen Eingänge | Anzahl der digitalen Ausgänge | Anzahl der analogen Ausgänge | Unterstützt Protokoll für LON | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Schutzart (IP) | Netzspannung (V) | 4-Quadrantenbetrieb möglich | Ausgangsphasenzahl | Eingangsphasenzahl | Bremschopper integriert | Max. Ausgangsfrequenz (Hz) | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung (kW) | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Max. Ausgangsspannung (V) | Nennausgangsstrom I2N (A) | Unterstützt Protokoll für BACnet | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,104.00 € | 1 | auf Anfrage | 0.75 | wahr | 188 | 257 | 239.3 | wahr | 5 | 2 | 2 | falsch | 0 | 0 | falsch | wahr | wahr | falsch | wahr | IP66 | 380|480 | falsch | 3 | 3 | wahr | 500 | 0.75 | wahr | wahr | 500 | 2.2 | falsch | 4X | |||
1,001.00 € | 1 | auf Anfrage | 0.75 | wahr | 188 | 257 | 239.3 | wahr | 5 | 2 | 2 | falsch | 0 | 0 | falsch | wahr | wahr | falsch | wahr | IP66 | 380|480 | falsch | 3 | 3 | wahr | 500 | 0.75 | wahr | wahr | 500 | 2.2 | falsch | 4X |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Anzahl der analogen Eingänge | 2 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Mit optischer Schnittstelle | falsch |
Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für CAN | wahr | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | wahr |
Mit PC-Anschluss | wahr | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch |
Netzfrequenz | 50/60 Hz | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Art des Umrichters | U-Umrichter |
Einsatz im Industriebereich zulässig | wahr | Relative symmetrische Netzspannungstoleranz(%) | 10 | Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz(%) | 10 |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung(kW)
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Mit Bedienelement
Anzahl der digitalen Eingänge
Anzahl der digitalen Ausgänge
Anzahl der analogen Ausgänge
Unterstützt Protokoll für LON
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für MODBUS
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Schutzart (IP)
Netzspannung(V)
4-Quadrantenbetrieb möglich
Ausgangsphasenzahl
Eingangsphasenzahl
Bremschopper integriert
Max. Ausgangsfrequenz(Hz)
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung(kW)
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Max. Ausgangsspannung(V)
Nennausgangsstrom I2N(A)
Unterstützt Protokoll für BACnet
Schutzart (NEMA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften