Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DILMS65-22(230V50HZ,240V60HZ)
Teilenummer
|
---|
DILMS65-22(230V50HZ,240V60HZ) |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V (A) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Spannungsart zur Betätigung | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsleistung NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.00 € | 1 | 21 Arbeitstage | 2 | 30 | 65 | 98 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Wechselstrom | 25 | 12 | 37 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 2 | Geeignet für Reiheneinbau | falsch | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheitsschütz, 380 V 400 V: 55 kW, 2 S, 2 Ö, RDC 24: 24 - 27 V DC, Gleichstrombetätigung, Schraubklemmen, Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., die Teilenummer ist DILMS65-22(230V50HZ,240V60HZ).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DILMS65-22(230V50HZ,240V60HZ).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V(A)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V(A)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V(kW)
Bemessungsbetriebsleistung NEMA(kW)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DILMS150-22(RDC24) |
DILMS17-23(RDC24) |
DILMS17-R23(RDC24) |
DILMS65-22(RDC24) |
DILMS7-23(24VDC) |
DILMS7-R23(24VDC) |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V (A) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Spannungsart zur Betätigung | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsleistung NEMA (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871.00 € | 1 | 20 Arbeitstage | 2 | 75 | 150 | 190 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 65 | 33 | 93 | |||
181.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 17 | 40 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 10 | 4.5 | 7.4 | |||
198.00 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 | 7.5 | 17 | 40 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 10 | 4.5 | 7.4 | |||
540.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 30 | 65 | 98 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 25 | 12 | 37 | |||
79.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 3 | 7 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
96.70 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 | 3 | 7 | 22 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 5 | 2.2 | 2.2 |