Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DILMS32-23(RDC24) |
DILMS32-R23(RDC24) |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V (A) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Spannungsart zur Betätigung | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsleistung NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
290.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 15 | 32 | 45 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 15 | 7 | 14.9 | |||
307.00 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 | 15 | 32 | 45 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | Gleichstrom | 15 | 7 | 14.9 |
Loading...
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 2 | Geeignet für Reiheneinbau | falsch | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | 0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V(A)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V(A)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V(kW)
Bemessungsbetriebsleistung NEMA(kW)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften