Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DILEM-01(220V50HZ,240V60HZ)
Teilenummer
|
---|
DILEM-01(220V50HZ,240V60HZ) |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V (A) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Anschlussart Hauptstromkreis | Spannungsart zur Betätigung | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsleistung NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.00 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 220|220 | 240|240 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 |
Loading...
Geeignet für Reiheneinbau | falsch | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte | 0 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Leistungsschütz, 230 V 50 / 60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 3 kW, Kontaktbestückung Ö = Öffner= 1 Ö, Schraubklemmen, Wechselstrombetätigung, die Teilenummer ist DILEM-01(220V50HZ,240V60HZ).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DILEM-01(220V50HZ,240V60HZ).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V(A)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Anschlussart Hauptstromkreis
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V(A)
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V(kW)
Bemessungsbetriebsleistung NEMA(kW)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DILEEM-01(24V50HZ) |
DILEEM-10(230V50/60HZ) |
DILEEM-10(230V50HZ,240V60HZ) |
DILEM-01(230V50/60HZ) |
DILEM-01(230V50HZ,240V60HZ) |
DILEM-01(24V50/60HZ) |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Anzahl der Schließer als Hauptkontakte | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V (A) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Anschlussart Hauptstromkreis | Spannungsart zur Betätigung | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V (A) | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsleistung NEMA (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.20 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 24|24 | 0|0 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
43.20 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 230|230 | 230|230 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
43.20 € | 5 | 3 Arbeitstage | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.6 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 5 | 2.2 | 2.2 | |||
46.00 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 230|230 | 230|230 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
46.00 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 | |||
46.00 € | 5 | 3 Arbeitstage | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 22 | 24|24 | 24|24 | 0|0 | Schraubverbindung | Wechselstrom | 6.6 | 3 | 3.7 |