Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DIULM12/21(230V50HZ,240V60HZ)
Teilenummer
|
---|
DIULM12/21(230V50HZ,240V60HZ) |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Schutzart (IP) | Spannungsart zur Betätigung | Bemessungsbetriebsleistung NEMA (kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
162.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5.5 | 12 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP20 | Wechselstrom | 7.4 |
Loading...
Funktion | Wendeschütz | Anschlussart Hauptstromkreis | Schraubverbindung | Schutzart (NEMA) | Sonstige |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wendeschützkombination, 380 V 400 V: 4 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Wechselstrombetätigung, die Teilenummer ist DIULM12/21(230V50HZ,240V60HZ).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DIULM12/21(230V50HZ,240V60HZ).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V(kW)
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V(A)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz(V)
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC(V)
Schutzart (IP)
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungsbetriebsleistung NEMA(kW)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DIULEM/21/MV(230V50HZ,240V60HZ) |
DIULEM/21/MV-G(24VDC) |
DIULM17/21(230V50HZ,240V60HZ) |
DIULM25/21(230V50HZ,240V60HZ) |
DIULM7/21(230V50HZ,240V60HZ) |
DIULM7/21(24VDC) |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V (kW) | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V (A) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz (V) | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC (V) | Schutzart (IP) | Spannungsart zur Betätigung | Bemessungsbetriebsleistung NEMA (kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 9 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP20 | Wechselstrom | 3.7 | |||
161.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4 | 9 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Gleichstrom | 3.7 | |||
222.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 7.5 | 18 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | Wechselstrom | 7.4 | |||
277.00 € | 1 | 24 Arbeitstage | 11 | 25 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP00 | Wechselstrom | 11 | |||
134.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 7 | 230|230 | 240|240 | 0|0 | IP20 | Wechselstrom | 2.2 | |||
150.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 7 | 0|0 | 0|0 | 24|24 | IP20 | Gleichstrom | 2.2 |