Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Z-SCH230/63-22
Teilenummer
|
---|
Z-SCH230/63-22 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Teilungseinheiten | Max. Glühlampenlast (W) | Max. Leuchtstofflampenlast (VA) | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) (VA) | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) (VA) | Bemessungsbetriebsstrom (A) | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Bemessungsbetätigungsspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 7740 | 4060 | 8120 | 2668 | 63 | 2 | 2 | 230|230 |
Loading...
Einbautiefe(mm) | 60 | Bemessungsbetriebsspannung(V) | 440|440 | Gebrauchskategorie | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Schieber für Handschaltung | falsch | Spannungsart der Betätigungsspannung | Wechselstrom | Spannungsart der Betriebsspannung | Wechselstrom |
Schutzart (IP) | IP40 | Zusatzeinrichtungen möglich | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für Installationsschütz, 230VAC, 2S, 25A, die Teilenummer ist Z-SCH230/63-22.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z-SCH230/63-22.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Anzahl der Teilungseinheiten
Max. Glühlampenlast(W)
Max. Leuchtstofflampenlast(VA)
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung)(VA)
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert)(VA)
Bemessungsbetriebsstrom(A)
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Bemessungsbetätigungsspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
Z-SCH230/25-31 |
Z-SCH230/25-40 |
Z-SCH230/40-20 |
Z-SCH230/63-31 |
Z-SCH230/63-40 |
Z-SCH24/25-22 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Teilungseinheiten | Max. Glühlampenlast (W) | Max. Leuchtstofflampenlast (VA) | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung) (VA) | Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert) (VA) | Bemessungsbetriebsstrom (A) | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Bemessungsbetätigungsspannung (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 1 | 3 | 230|230 | |||
83.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 0 | 4 | 230|230 | |||
168.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 5520 | 2610 | 5336 | 2088 | 40 | 0 | 2 | 230|230 | |||
231.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 7740 | 4060 | 8120 | 2668 | 63 | 1 | 3 | 230|230 | |||
222.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | 7740 | 4060 | 8120 | 2668 | 63 | 0 | 4 | 230|230 | |||
93.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 3000 | 1160 | 2552 | 1044 | 25 | 2 | 2 | 24|24 |