Verbindungskabel komplett konfektioniert., 1000 mm, Verbindungssystem SmartWire

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SWIRE-CAB-100

Teilenummer
SWIRE-CAB-100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Funktion SPS - andere Geräte Polzahl 6 Länge(mm) 1
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig Anschlussplatine Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Anschlussplatine Geeignet für Eingangskarte SPS falsch
Geeignet für Ausgangskarte SPS falsch Geeignet für digitale Signale falsch Geeignet für analoge Signale falsch

Sie befinden sich auf der Seite für Verbindungskabel komplett konfektioniert., 1000 mm, Verbindungssystem SmartWire, die Teilenummer ist SWIRE-CAB-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SWIRE-CAB-100.

Technischer Support