Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MFD-AC-CP8-ME
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Einbautiefe(mm) | 30 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Bildschirmdiagonale(inch) | 0 | Betriebstemperatur(°C) | 25|55 | Spannungsart der Versorgungsspannung | Wechselstrom |
Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 3 |
Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für CAN | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch |
Unterstützt Protokoll für MODBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch | Mit Farbdisplay | falsch |
Anzahl der Farben des Displays | 0 | Anzahl der Bildpunkte, horizontal | 0 | Anzahl der Bildpunkte, vertikal | 0 |
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar | 9 | Mit nummerischer Tastatur | falsch | Mit Alpha Tastatur | falsch |
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher(kByte) | 32 | Mit Meldungsanzeige | wahr | Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) | falsch |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich | wahr | Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich | wahr | Mit Rezepturen | falsch |
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz | 1 | Mit Druckausgabe | falsch | Anzahl der Online-Sprachen | 256 |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar | wahr | Schutzart (IP), frontseitig | IP20 | Mit SW-Schnittstellen | wahr |
Breite der Front(mm) | 0 | Höhe der Front(mm) | 0 | Tragschienenmontage möglich | wahr |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Wand-/Direktmontage möglich | falsch | Funkstandard Bluetooth | falsch |
Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | IO-Link Master | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 85|264 | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 85|264 | Versorgungsspannung bei DC(V) | 0|0 |
Ausführung des Displays | Sonstige | Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays | 0 | Funkstandard GPRS | falsch |
Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch | Anzahl der Tasten mit LED | 0 |
Anzahl der Systemtasten | 0 | Touch-Technologie | keine | NEMA-Schutzart, frontseitig | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für CPU / Netzteil, 100-240VAC, erweiterbar, ohne easyNet, Programm- u. Maskenspeicher, die Teilenummer ist MFD-AC-CP8-ME.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MFD-AC-CP8-ME.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften