Sicherheitssteuerrelais, 24VDC,14DI, 4DO-Trans, 1DO-Relais, Display, easyNet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ES4P-221-DMXD1
ES4P-221-DMXX1
ES4P-221-DRXD1
ES4P-221-DRXX1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit Display Anzahl der digitalen Ausgänge

1,119.62 €

1 3 Arbeitstage wahr5

1,061.21 €

1 3 Arbeitstage falsch5

1,148.22 €

1 5 Arbeitstage wahr4

1,093.53 €

1 5 Arbeitstage falsch4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Breite(mm) 107.5 Höhe(mm) 90
Tiefe(mm) 72 Erweiterbar wahr Schaltstrom(A) 8
Mit Zeitschaltuhr wahr Geeignet für Sicherheitsfunktionen wahr Anzahl der digitalen Eingänge 14
Anzahl der analogen Eingänge 0 Anzahl der analogen Ausgänge 4 Spannungsart der Versorgungsspannung Gleichstrom
Unterstützt Protokoll für LON falsch Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 3
Mit optischer Schnittstelle falsch Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für MODBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch
Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr
Redundanzfähigkeit wahr Mit Relaisausgang wahr Tragschienenmontage möglich wahr
Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20 Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Kategorie nach EN 954-1 4 Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0 Fronteinbau möglich falsch Rack-Montage möglich falsch
Wand-/Direktmontage möglich wahr Erweiterungsgerät falsch Funkstandard Bluetooth falsch
Funkstandard WLAN 802.11 falsch Grundgerät wahr IO-Link Master falsch
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 Level e Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei DC(V) 20.4|28.8 Funkstandard GPRS falsch
Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch SIL gemäß IEC 61508 3

Technischer Support