• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leuchtdrucktaste (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M22S-DRLH-G-X1

Teilenummer
M22S-DRLH-G-X1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochdurchmesser
(mm)
Farbe des Knopfes Tastend Beschriftet Bauform des Knopfes Farbe Frontring Schutzart (IP), frontseitig Werkstoff des Frontrings Bauform der Linse Schaltfunktion verrastend NEMA-Schutzart, frontseitig

20.80 €

5 22 Arbeitstage 22grünwahrwahrhochschwarzIP67/IP69KKunststoffRundwahr4X

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Beleuchtbar wahr Anzahl der Befehlsstellen 1 Breite der Öffnung(mm) 0
Höhe der Öffnung(mm) 0 Mit Schutzabdeckung falsch Mit Frontring wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Leuchtdrucktaste, die Teilenummer ist M22S-DRLH-G-X1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M22S-DRLH-G-X1.

Produktvarianten

Teilenummer
M22-DL-X-GVP
M22-DLH-A
M22-DLH-W-X0
M22S-DRLH-R
M22S-DRLH-R-X0
M22S-DRLH-W
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Lochdurchmesser
(mm)
Farbe des Knopfes Tastend Beschriftet Bauform des Knopfes Farbe Frontring Schutzart (IP), frontseitig Werkstoff des Frontrings Bauform der Linse Schaltfunktion verrastend NEMA-Schutzart, frontseitig

10.10 €

50 18 Arbeitstage 22ohne TastenplattewahrfalschflachChromIP67/IP69KKunststoffRundfalsch4X

13.80 €

5 18 Arbeitstage 22SonstigewahrfalschhochSonstigeIP67/IP69KKunststoffRundfalsch4X

15.20 €

5 22 Arbeitstage 22WeißwahrwahrhochChromIP67/IP69KKunststoffRundfalsch4X

19.60 €

5 22 Arbeitstage 22rotwahrfalschhochschwarzIP67/IP69KKunststoffRundwahr4X

20.80 €

5 22 Arbeitstage 22rotwahrwahrhochschwarzIP67/IP69KKunststoffRundwahr4X

19.60 €

5 22 Arbeitstage 22WeißwahrfalschhochschwarzIP67/IP69KKunststoffRundwahr4X

Technischer Support