• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leuchtdrucktaste (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M30C-FDRL-W-X0
M30C-FDRL-W-X1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochdurchmesser
(mm)
Farbe des Knopfes Tastend Beschriftet Bauform des Knopfes Farbe Frontring Schutzart (IP), frontseitig Werkstoff des Frontrings Bauform der Linse Schaltfunktion verrastend NEMA-Schutzart, frontseitig

26.30 €

1 22 Arbeitstage 30WeißfalschwahrflachChromIP67/IP69KMetallRundwahrSonstige

26.30 €

1 22 Arbeitstage 30WeißfalschwahrflachChromIP67/IP69KMetallRundwahrSonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Beleuchtbar wahr Anzahl der Befehlsstellen 1 Breite der Öffnung(mm) 0
Höhe der Öffnung(mm) 0 Mit Schutzabdeckung falsch Mit Frontring wahr

Technischer Support