• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leuchtdrucktaste (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M30C-FDL-Y-X162

Teilenummer
M30C-FDL-Y-X162
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lochdurchmesser
(mm)
Farbe des Knopfes Tastend Beschriftet Bauform des Knopfes Farbe Frontring Schutzart (IP), frontseitig Werkstoff des Frontrings Bauform der Linse Schaltfunktion verrastend NEMA-Schutzart, frontseitig

21.30 €

1 22 Arbeitstage 30GelbwahrwahrflachChromIP67/IP69KMetallRundfalschSonstige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Beleuchtbar wahr Anzahl der Befehlsstellen 1 Breite der Öffnung(mm) 0
Höhe der Öffnung(mm) 0 Mit Schutzabdeckung falsch Mit Frontring wahr

Sie befinden sich auf der Seite für Leuchtdrucktaste, die Teilenummer ist M30C-FDL-Y-X162.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M30C-FDL-Y-X162.

Produktvarianten

Teilenummer
M22-DL-X-GVP
M22-DLH-A
M22-DLH-W-X0
M30C-FDRL-A
M30C-FDRL-B
M30C-FDRL-G
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Lochdurchmesser
(mm)
Farbe des Knopfes Tastend Beschriftet Bauform des Knopfes Farbe Frontring Schutzart (IP), frontseitig Werkstoff des Frontrings Bauform der Linse Schaltfunktion verrastend NEMA-Schutzart, frontseitig

10.10 €

50 18 Arbeitstage 22ohne TastenplattewahrfalschflachChromIP67/IP69KKunststoffRundfalsch4X

13.80 €

5 18 Arbeitstage 22SonstigewahrfalschhochSonstigeIP67/IP69KKunststoffRundfalsch4X

15.20 €

5 22 Arbeitstage 22WeißwahrwahrhochChromIP67/IP69KKunststoffRundfalsch4X

25.30 €

1 22 Arbeitstage 30OrangefalschfalschflachChromIP67/IP69KMetallRundwahrSonstige

25.30 €

1 22 Arbeitstage 30BlaufalschfalschflachChromIP67/IP69KMetallRundwahrSonstige

25.30 €

1 22 Arbeitstage 30grünfalschfalschflachChromIP67/IP69KMetallRundwahrSonstige

Technischer Support