Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
Q18LT-X |
Q18LTR-X |
Q25LTR-X |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lochdurchmesser (mm) | Farbe des Knopfes | Tastend | Beschriftet | Bauform des Knopfes | Farbe Frontring | Schutzart (IP), frontseitig | Werkstoff des Frontrings | Bauform der Linse | Schaltfunktion verrastend | NEMA-Schutzart, frontseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.00 € | 10 | auf Anfrage | 16 | ohne Tastenplatte | wahr | falsch | flach | schwarz | IP65 | Kunststoff | quadratisch | falsch | 1 | |||
16.00 € | 10 | auf Anfrage | 16 | ohne Tastenplatte | wahr | falsch | flach | schwarz | IP65 | Kunststoff | quadratisch | falsch | 1 | |||
16.00 € | 10 | auf Anfrage | 16 | ohne Tastenplatte | wahr | falsch | flach | schwarz | IP65 | Kunststoff | quadratisch | falsch | 1 |
Loading...
Beleuchtbar | wahr | Anzahl der Befehlsstellen | 1 | Breite der Öffnung(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe der Öffnung(mm) | 0 | Mit Schutzabdeckung | falsch | Mit Frontring | wahr |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Lochdurchmesser(mm)
Farbe des Knopfes
Tastend
Beschriftet
Bauform des Knopfes
Farbe Frontring
Schutzart (IP), frontseitig
Werkstoff des Frontrings
Bauform der Linse
Schaltfunktion verrastend
NEMA-Schutzart, frontseitig
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften