Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M30C-FDL-R-X0
Teilenummer
|
---|
M30C-FDL-R-X0 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lochdurchmesser (mm) | Farbe des Knopfes | Tastend | Beschriftet | Bauform des Knopfes | Farbe Frontring | Schutzart (IP), frontseitig | Werkstoff des Frontrings | Bauform der Linse | Schaltfunktion verrastend | NEMA-Schutzart, frontseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | rot | wahr | wahr | flach | Chrom | IP67/IP69K | Metall | Rund | falsch | Sonstige |
Loading...
Beleuchtbar | wahr | Anzahl der Befehlsstellen | 1 | Breite der Öffnung(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe der Öffnung(mm) | 0 | Mit Schutzabdeckung | falsch | Mit Frontring | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für Leuchtdrucktaste, die Teilenummer ist M30C-FDL-R-X0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M30C-FDL-R-X0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Lochdurchmesser(mm)
Farbe des Knopfes
Tastend
Beschriftet
Bauform des Knopfes
Farbe Frontring
Schutzart (IP), frontseitig
Werkstoff des Frontrings
Bauform der Linse
Schaltfunktion verrastend
NEMA-Schutzart, frontseitig
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
M22-DL-X-GVP |
M22-DLH-A |
M22-DLH-W-X0 |
M30C-FDL-W-X0 |
M30C-FDL-W-X1 |
M30C-FDL-W-X100 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Lochdurchmesser (mm) | Farbe des Knopfes | Tastend | Beschriftet | Bauform des Knopfes | Farbe Frontring | Schutzart (IP), frontseitig | Werkstoff des Frontrings | Bauform der Linse | Schaltfunktion verrastend | NEMA-Schutzart, frontseitig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10 € | 50 | 18 Arbeitstage | 22 | ohne Tastenplatte | wahr | falsch | flach | Chrom | IP67/IP69K | Kunststoff | Rund | falsch | 4X | |||
13.80 € | 5 | 18 Arbeitstage | 22 | Sonstige | wahr | falsch | hoch | Sonstige | IP67/IP69K | Kunststoff | Rund | falsch | 4X | |||
15.20 € | 5 | 22 Arbeitstage | 22 | Weiß | wahr | wahr | hoch | Chrom | IP67/IP69K | Kunststoff | Rund | falsch | 4X | |||
21.30 € | 1 | 22 Arbeitstage | 30 | Weiß | wahr | wahr | flach | Chrom | IP67/IP69K | Metall | Rund | falsch | Sonstige | |||
21.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | Weiß | wahr | wahr | flach | Chrom | IP67/IP69K | Metall | Rund | falsch | Sonstige | |||
21.30 € | 1 | 22 Arbeitstage | 30 | Weiß | wahr | wahr | flach | Chrom | IP67/IP69K | Metall | Rund | falsch | Sonstige |