Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CTAA-04/04 |
CTAA-04/04-LED |
M22-D4-S |
M22-D4-S-X7 |
M22-DI4-S-X7 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageart | Farbe | Ausführung | Lochdurchmesser (mm) | Oberflächenschutz | Farbe des Knopfes | Anzahl der Kanäle | Beleuchtbar | Werkstoffgüte | Anzahl der Befehlsstellen | Tastend | Bussystem KNX | Bussystem Funkbus | Busankopplung inklusive | Beschriftet | Bauform des Knopfes | Werkstoff | Farbe Frontring | Schutzart (IP), frontseitig | Andere Bussysteme | Bussystem LON | RAL-Nummer (ähnlich) | Breite der Öffnung (mm) | Höhe der Öffnung (mm) | Mit Schutzabdeckung | Werkstoff des Frontrings | Mit Frontring | Transparent | Bauform der Linse | Ausführung der Oberfläche | Schaltfunktion verrastend | Bussystem KNX-Funk | Funk bidirektional | NEMA-Schutzart, frontseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | Aufputz | Grau | Sonstige | - | unbehandelt | - | 4 | - | Thermoplast | - | - | falsch | wahr | wahr | - | - | Kunststoff | - | - | keine | falsch | 7035 | - | - | - | - | - | falsch | - | Unzutreffend | - | falsch | wahr | - | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | Aufputz | Grau | Sonstige | - | unbehandelt | - | 4 | - | Thermoplast | - | - | falsch | wahr | wahr | - | - | Kunststoff | - | - | keine | falsch | 7035 | - | - | - | - | - | falsch | - | Unzutreffend | - | falsch | wahr | - | ||
62.65 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | schwarz | - | falsch | - | 4 | wahr | - | - | - | falsch | flach | - | Chrom | IP66 | - | - | - | 0 | 0 | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | falsch | - | - | 4X | |||
62.65 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | schwarz | - | falsch | - | 4 | wahr | - | - | - | wahr | flach | - | Chrom | IP66 | - | - | - | 0 | 0 | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | falsch | - | - | 4X | |||
70.44 € | 5 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | schwarz | - | falsch | - | 4 | wahr | - | - | - | wahr | flach | - | Chrom | IP66 | - | - | - | 0 | 0 | falsch | Kunststoff | wahr | - | Rund | - | falsch | - | - | 4X |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageart
Farbe
Ausführung
Lochdurchmesser(mm)
Oberflächenschutz
Farbe des Knopfes
Anzahl der Kanäle
Beleuchtbar
Werkstoffgüte
Anzahl der Befehlsstellen
Tastend
Bussystem KNX
Bussystem Funkbus
Busankopplung inklusive
Beschriftet
Bauform des Knopfes
Werkstoff
Farbe Frontring
Schutzart (IP), frontseitig
Andere Bussysteme
Bussystem LON
RAL-Nummer (ähnlich)
Breite der Öffnung(mm)
Höhe der Öffnung(mm)
Mit Schutzabdeckung
Werkstoff des Frontrings
Mit Frontring
Transparent
Bauform der Linse
Ausführung der Oberfläche
Schaltfunktion verrastend
Bussystem KNX-Funk
Funk bidirektional
NEMA-Schutzart, frontseitig
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften