Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-L-R |
M22-L-R-LED-BVP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lochdurchmesser (mm) | Spannungsart | Farbe der Linse | Anzahl der Leuchtmelder | Bemessungsbetriebsspannung Ue (V) | Farbe Frontring | Schutzart (IP), frontseitig | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schutzart (IP) | Mit Leuchtmittel | Werkstoff des Frontrings | Mit Frontring | Bauform der Linse | Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder | Ausführung der Fassung | Ausführung der Linse | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.34 € | 1 |
3 Arbeitstage
Auf Lager | 22 | - | rot | - | - | Chrom | IP67/IP69K | - | - | - | Kunststoff | wahr | Rund | 1 | - | platt | - | |||
23.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 22 | - | rot | - | - | Chrom | IP67/IP69K | - | - | - | Kunststoff | wahr | Rund | 1 | - | platt | - |
Loading...
Breite der Öffnung(mm) | 0 | Höhe der Öffnung(mm) | 0 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spannungsart
Anzahl der Leuchtmelder
Bemessungsbetriebsspannung Ue(V)
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Schutzart (IP)
Mit Leuchtmittel
Ausführung der Fassung
Schutzart (NEMA)
Ausführung
Lochdurchmesser(mm)
Farbe der Linse
Farbe Frontring
Schutzart (IP), frontseitig
Werkstoff des Frontrings
Mit Frontring
Bauform der Linse
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder
Ausführung der Linse
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften