Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M22-L-B-LEDC230-BVP |
M22-L-B-LEDC-BVP |
M22-L-G-LEDC230-BVP |
M22-L-G-LEDC-BVP |
M22-L-R-LEDC230-BVP |
M22-L-R-LEDC-BVP |
M22-L-W-LEDC230-BVP |
M22-L-W-LEDC-BVP |
M22-L-Y-LEDC230-BVP |
M22-L-Y-LEDC-BVP |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe der Linse | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.06 € | 1 | 37 Arbeitstage | Blau | |||
20.11 € | 1 | 37 Arbeitstage | Blau | |||
24.06 € | 1 | 19 Arbeitstage | grün | |||
20.11 € | 1 | 37 Arbeitstage | grün | |||
24.06 € | 1 | 22 Arbeitstage | rot | |||
20.11 € | 1 | 45 Arbeitstage | rot | |||
24.06 € | 1 | 22 Arbeitstage | Weiß | |||
20.11 € | 1 | 37 Arbeitstage | Weiß | |||
24.06 € | 1 | 37 Arbeitstage | Gelb | |||
20.11 € | 1 | 37 Arbeitstage | Gelb |
Loading...
Lochdurchmesser(mm) | 22 | Farbe Frontring | Sonstige | Schutzart (IP), frontseitig | IP67/IP69K |
---|---|---|---|---|---|
Breite der Öffnung(mm) | 0 | Höhe der Öffnung(mm) | 0 | Werkstoff des Frontrings | Sonstige |
Mit Frontring | falsch | Bauform der Linse | Rund | Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder | 1 |
Ausführung der Linse | platt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe der Linse
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften