Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CTEU-02/01
Montageart | Aufputz | Farbe | Weiß | Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|---|---|---|---|
Mit Zeitschaltuhr | falsch | Mit Display | falsch | Werkstoffgüte | Thermoplast |
Bussystem KNX | falsch | Bussystem Funkbus | wahr | Bussystem Powernet | falsch |
Busankopplung inklusive | wahr | Temperaturregler | wahr | Werkstoff | Kunststoff |
Breite in Teilungseinheiten | 1 | Andere Bussysteme | xComfort | Bussystem LON | falsch |
DCF77 Empfänger integriert | falsch | Mit Diebstahl-/Demontageschutz | falsch | IR-Sensor | falsch |
Manuelle Sollwertverstellung | falsch | Präsenztaster | wahr | RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
Status-LED | wahr | Zentrale Funktionseinheit für Sender/Aktoren | falsch | Schutzart (IP) | IP20 |
Transparent | falsch | Ausführung der Oberfläche | Unzutreffend | Anzahl der Betätigungspunkte | 1 |
Bussystem KNX-Funk | falsch | Funk bidirektional | falsch | Min. Tiefe der Gerätedose(mm) | 18 |
Sie befinden sich auf der Seite für Temperatureingang, die Teilenummer ist CTEU-02/01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CTEU-02/01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften