Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nennstrom (A) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 2.4 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.4 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.4 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.4 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.4 | 200 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.4 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.4 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.4 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.4 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.4 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.4 | 200 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 2.4 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3.3 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3.3 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3.3 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3.3 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3.3 | 200 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3.3 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3.3 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3.3 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3.3 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3.3 | 200 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 3.3 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4.3 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4.3 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4.3 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4.3 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4.3 | 200 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4.3 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4.3 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4.3 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4.3 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4.3 | 200 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 4.3 | 220 | 270 | 157 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5.6 | 220 | 285 | 220 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5.6 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5.6 | 220 | 285 | 220 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5.6 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5.6 | 200 | 285 | 220 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5.6 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5.6 | 220 | 285 | 220 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5.6 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5.6 | 220 | 285 | 220 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5.6 | 220 | 270 | 195 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5.6 | 200 | 285 | 220 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 5.6 | 220 | 270 | 195 |
Loading...
Montageart | Aufputz | Bedienungsart | Schlüssel | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 0 | Beleuchtung | keine | Anzahl der Phasen | 3 |
Leistungsregelung stufenlos | wahr | Schaltkontakt | falsch | Anzahl der Stufen | 0 |
Ausgangsspannung(V) | 0|400 | Schutzart (IP) | IP65 | Mit Temperaturfühler | wahr |
Basiselement ohne Abdeckung | wahr |
OMRON
Standardpreis 41.69 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
OMRON
Standardpreis 8.37 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
OMRON
Standardpreis 163.85 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
OMRON
Standardpreis 209.39 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
OMRON
Standardpreis 269.35 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.