Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CSAU-01/02 |
CSAU-01/03 |
CSAU-01/04 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bemessungsstrom (A) | Bemessungsbetriebsspannung (V) | Max. Schaltleistung (VA) | Busankopplung inklusive | Max. Anzahl der Schaltausgänge | Max. Schaltstrom (A) | Vor Ort-/Handbedienung | Ausgangsleistung (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 230|230 | 1840 | falsch | 1 | 8 | falsch | 0 | |||
108.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 230|230 | 1380 | falsch | 2 | 6 | falsch | 1380 | |||
108.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0 | 0|0 | 1840 | wahr | 1 | 8 | wahr | 1840 |
Loading...
Montageart | Unterputz | Bussystem KNX | falsch | Bussystem Funkbus | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Bussystem Powernet | falsch | Breite in Teilungseinheiten | 3 | Andere Bussysteme | xComfort |
Anzahl der binären Eingänge | 0 | Bussystem LON | falsch | Geeignet für C-Last | falsch |
Verschiedene Phasen anschließbar | falsch | Schutzart (IP) | IP20 | Mit LED-Anzeige | falsch |
Modulare Erweiterungsmöglichkeit | falsch | Bussystem KNX-Funk | falsch | Funk bidirektional | wahr |
Busmodul abnehmbar | wahr | Min. Tiefe der Gerätedose(mm) | 26 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bemessungsstrom(A)
Bemessungsbetriebsspannung(V)
Max. Schaltleistung(VA)
Busankopplung inklusive
Max. Anzahl der Schaltausgänge
Max. Schaltstrom(A)
Vor Ort-/Handbedienung
Ausgangsleistung(W)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften