Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
STI0,1(400/230)
Teilenummer
|
---|
STI0,1(400/230) |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Primärspannung 1 (V) | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator | Ausgeführt als Trenn-Transformator | Relative Kurzschlussspannung uk (%) | Sekundärspannung 1 (V) | Sekundärspannung 2 (V) | Bemessungsscheinleistung (VA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 91 | 89 | 400|400 | wahr | wahr | 6.9 | 230|230 | 0|0 | 100 |
Loading...
Geeignet für Reiheneinbau | falsch | Leiter-Material | Kupfer | Schutzart (IP) | IP00 |
---|---|---|---|---|---|
Primärspannung 2(V) | 0|0 | Primärspannung 3(V) | 0|0 | Geeignet für Platinenmontage | falsch |
Ringkern | falsch | Ausgeführt als Spar-Transformator | falsch | Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 | B |
Kurzschlussfest | falsch | Primärspannung 10(V) | 0|0 | Primärspannung 4(V) | 0|0 |
Primärspannung 5(V) | 0|0 | Primärspannung 6(V) | 0|0 | Primärspannung 7(V) | 0|0 |
Primärspannung 8(V) | 0|0 | Primärspannung 9(V) | 0|0 | Sekundärspannung 10(V) | 0|0 |
Sekundärspannung 3(V) | 0|0 | Sekundärspannung 4(V) | 0|0 | Sekundärspannung 5(V) | 0|0 |
Sekundärspannung 6(V) | 0|0 | Sekundärspannung 7(V) | 0|0 | Sekundärspannung 8(V) | 0|0 |
Sekundärspannung 9(V) | 0|0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Steuertransformator, 0.06 kVA, Nenneingangsspannung 230 ± 5 % V, Nennausgangsspannung 230 V, die Teilenummer ist STI0,1(400/230).
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer STI0,1(400/230).
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Primärspannung 1(V)
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator
Ausgeführt als Trenn-Transformator
Relative Kurzschlussspannung uk(%)
Sekundärspannung 1(V)
Sekundärspannung 2(V)
Bemessungsscheinleistung(VA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
STI0,06(400/24) |
STI0,1(230/230) |
STI0,1(230/24) |
STI0,1(400/24) |
STI0,16(230/230) |
STI0,16(230/24) |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Primärspannung 1 (V) | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator | Ausgeführt als Trenn-Transformator | Relative Kurzschlussspannung uk (%) | Sekundärspannung 1 (V) | Sekundärspannung 2 (V) | Bemessungsscheinleistung (VA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 91 | 75 | 400|400 | wahr | wahr | 7.8 | 24|24 | 0|0 | 60 | |||
92.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 91 | 89 | 230|230 | wahr | wahr | 6.9 | 230|230 | 0|0 | 100 | |||
92.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 91 | 89 | 230|230 | wahr | wahr | 6.9 | 24|24 | 0|0 | 100 | |||
92.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 91 | 89 | 400|400 | wahr | wahr | 6.9 | 24|24 | 0|0 | 100 | |||
114.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 103 | 97 | 230|230 | wahr | wahr | 6.6 | 230|230 | 0|0 | 160 | |||
114.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 85 | 103 | 97 | 230|230 | wahr | wahr | 6.6 | 24|24 | 0|0 | 160 |