Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C22-D-X-K01-P1
Teilenummer
|
---|
C22-D-X-K01-P1 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montageart | Farbe | Ausführung | Lochdurchmesser (mm) | Oberflächenschutz | Spannungsart | Schaltstrom (A) | Farbe des Knopfes | Mit Signallampe | Einbautiefe (mm) | Anzahl der Kanäle | Max. Lampenleistung (W) | Beleuchtbar | Werkstoffgüte | Anzahl der Befehlsstellen | Tastend | Bussystem KNX | Bussystem Funkbus | Busankopplung inklusive | Beschriftet | Bauform des Knopfes | Werkstoff | Leuchtmittelbestückung | Farbe Frontring | Breite in Teilungseinheiten | Schutzart (IP), frontseitig | Schaltspannung (V) | Andere Bussysteme | Bussystem LON | RAL-Nummer (ähnlich) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Breite der Öffnung (mm) | Farbe der Kalotte | Höhe der Öffnung (mm) | Lampensockel | Schutzart (IP) | Mit Schutzabdeckung | Werkstoff des Frontrings | Mit Frontring | Transparent | Bauform der Linse | Versorgungsspannung der Lampe (V) | Ausführung der Oberfläche | Schaltfunktion verrastend | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Bussystem KNX-Funk | Lampenspannung (V) | Funk bidirektional | Schutzart (NEMA) | NEMA-Schutzart, frontseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.90 € | 1 | 35 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | ohne Tastenplatte | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Sonstige | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Drucktaste, die Teilenummer ist C22-D-X-K01-P1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C22-D-X-K01-P1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montageart
Farbe
Ausführung
Oberflächenschutz
Spannungsart
Schaltstrom(A)
Mit Signallampe
Einbautiefe(mm)
Anzahl der Kanäle
Max. Lampenleistung(W)
Werkstoffgüte
Bussystem KNX
Bussystem Funkbus
Busankopplung inklusive
Beschriftet
Werkstoff
Leuchtmittelbestückung
Breite in Teilungseinheiten
Schutzart (IP), frontseitig
Schaltspannung(V)
Andere Bussysteme
Bussystem LON
RAL-Nummer (ähnlich)
Farbe der Kalotte
Lampensockel
Mit Schutzabdeckung
Transparent
Ausführung der Oberfläche
Bussystem KNX-Funk
Lampenspannung(V)
Funk bidirektional
NEMA-Schutzart, frontseitig
Ausführung
Lochdurchmesser(mm)
Farbe des Knopfes
Beleuchtbar
Anzahl der Befehlsstellen
Tastend
Bauform des Knopfes
Farbe Frontring
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Breite der Öffnung(mm)
Höhe der Öffnung(mm)
Schutzart (IP)
Werkstoff des Frontrings
Mit Frontring
Bauform der Linse
Versorgungsspannung der Lampe(V)
Schaltfunktion verrastend
Anzahl der Kontakte als Öffner
Anzahl der Kontakte als Schließer
Anzahl der Kontakte als Wechsler
Schutzart (NEMA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C22-D-G-K10-P62 |
C22-D-G-K10-P65 |
C22-D-R-K01-P1 |
C22-D-X-K10-P1 |
C22-D-X-K10-P62 |
C22-D-X-K11-P65 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montageart | Farbe | Ausführung | Lochdurchmesser (mm) | Oberflächenschutz | Spannungsart | Schaltstrom (A) | Farbe des Knopfes | Mit Signallampe | Einbautiefe (mm) | Anzahl der Kanäle | Max. Lampenleistung (W) | Beleuchtbar | Werkstoffgüte | Anzahl der Befehlsstellen | Tastend | Bussystem KNX | Bussystem Funkbus | Busankopplung inklusive | Beschriftet | Bauform des Knopfes | Werkstoff | Leuchtmittelbestückung | Farbe Frontring | Breite in Teilungseinheiten | Schutzart (IP), frontseitig | Schaltspannung (V) | Andere Bussysteme | Bussystem LON | RAL-Nummer (ähnlich) | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Breite der Öffnung (mm) | Farbe der Kalotte | Höhe der Öffnung (mm) | Lampensockel | Schutzart (IP) | Mit Schutzabdeckung | Werkstoff des Frontrings | Mit Frontring | Transparent | Bauform der Linse | Versorgungsspannung der Lampe (V) | Ausführung der Oberfläche | Schaltfunktion verrastend | Anzahl der Kontakte als Öffner | Anzahl der Kontakte als Schließer | Anzahl der Kontakte als Wechsler | Bussystem KNX-Funk | Lampenspannung (V) | Funk bidirektional | Schutzart (NEMA) | NEMA-Schutzart, frontseitig |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.20 € | 1 | 30 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
58.40 € | 1 | 35 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | grün | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
47.90 € | 1 | 35 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | rot | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 1 | 0 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
45.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | ohne Tastenplatte | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
47.20 € | 1 | 30 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | ohne Tastenplatte | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Sonstige | - | |||
56.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | 22 | - | - | - | ohne Tastenplatte | - | - | - | - | falsch | - | 1 | wahr | - | - | - | - | flach | - | - | Grau | - | - | - | - | - | - | Sonstige | 0 | - | 0 | - | Sonstige | - | Kunststoff | wahr | - | Rund | 0 | - | falsch | 1 | 1 | 0 | - | - | - | Sonstige | - |