Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CSEZ-01/18
Montageart | Aufputz | Farbe | Weiß | Ausführung | Leckage-Sensor |
---|---|---|---|---|---|
Bussystem KNX | falsch | Bussystem Funkbus | falsch | Bussystem Powernet | falsch |
Busankopplung inklusive | falsch | Mit Heizung | falsch | Analogeingang | falsch |
Andere Bussysteme | keine | Anzahl der binären Eingänge | 0 | Bussystem LON | falsch |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 | Wetterstation | falsch | Schutzart (IP) | IP42 |
Mit DCF77 | falsch | Akustisches Signal | wahr | Bussystem KNX-Funk | falsch |
Funk bidirektional | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Lekagesensor, Wasser, die Teilenummer ist CSEZ-01/18.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSEZ-01/18.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften