Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XN-B3S-SBB |
XN-B3S-SBC |
XN-B3T-SBB |
XN-B3T-SBC |
XN-B4S-SBBC |
XN-B4T-SBBC |
XN-B6S-SBBSBB |
XN-B6S-SBCSBC |
XN-B6T-SBBSBB |
XN-B6T-SBCSBC |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
162.11 € | 1 | 54 Arbeitstage | 117.6 | wahr | |||
122.92 € | 1 | 56 Arbeitstage | 117.6 | falsch | |||
115.15 € | 1 | 56 Arbeitstage | 117.6 | wahr | |||
138.10 € | 1 | 33 Arbeitstage | 117.6 | falsch | |||
163.43 € | 1 | 39 Arbeitstage | 128.9 | falsch | |||
187.31 € | 1 | 50 Arbeitstage | 128.9 | falsch | |||
132.22 € | 1 | 56 Arbeitstage | 154.5 | falsch | |||
181.95 € | 1 | 39 Arbeitstage | 154.5 | falsch | |||
172.61 € | 1 | 56 Arbeitstage | 154.5 | falsch | |||
188.63 € | 1 | 51 Arbeitstage | 154.5 | falsch |
Loading...
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module | falsch | Breite(mm) | 12.6 | Tiefe(mm) | 49.9 |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Art der Eingangsspannung | Gleichstrom | Anzahl der Steckplätze | 1 |
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A | wahr | Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule | falsch | Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule | wahr |
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige | falsch | Mit integrierter Stromversorgung | falsch | Tragschienenmontage möglich | wahr |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine | Systemkomponente | wahr |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Ausgangsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Ausgangsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Ausgangsspannung bei DC(V) | 0|0 |
Fronteinbau möglich | falsch | Rack-Montage möglich | falsch | Wand-/Direktmontage möglich | falsch |
Eingangsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Eingangsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Eingangsspannung bei DC(V) | 0|0 |
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz(A) | 0 | Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz(A) | 0 | Max. Ausgangsstrom bei DC(A) | 0 |
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz(A) | 0 | Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz(A) | 0 | Max. Eingangsstrom bei DC(A) | 0 |
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine | Art der Ausgangsspannung | Gleichstrom | SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften