Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XN-16DI-24VDC-P |
XN-32DI-24VDC-P |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Anzahl der digitalen Eingänge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160.00 € | 1 | 67 Arbeitstage | 100.8 | 16 | |||
296.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12.6 | 32 |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | wahr | Höhe(mm) | 74.1 |
---|---|---|---|---|---|
Tiefe(mm) | 55.4 | Eingangsstrom bei Signal 1(mA) | 2 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 | Verzögerungszeit bei Signalwechsel(ms) | 0|0 | Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom |
Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
Mit optischer Schnittstelle | falsch | Art der Eingangsspannung | Gleichstrom | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch |
Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | wahr | Unterstützt Protokoll für CAN | wahr |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | wahr | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | wahr | Ausgangsstrom(A) | 0 | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden | falsch |
Art des Digitalausgangs | keine | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbindung | Tragschienenmontage möglich | wahr |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine | Systemkomponente | wahr |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP20 |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Fronteinbau möglich | falsch |
Rack-Montage möglich | falsch | Wand-/Direktmontage möglich | falsch | Funkstandard Bluetooth | falsch |
Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | IO-Link Master | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 |
Versorgungsspannung bei DC(V) | 18|30 | Zulässige Spannung am Ausgang(V) | 0|0 | Zulässige Spannung am Eingang(V) | 30|30 |
Art der Ausgangsspannung | Gleichstrom | Digitale Eingänge konfigurierbar | falsch | Digitale Ausgänge konfigurierbar | falsch |
Funkstandard GPRS | falsch | Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch |
SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Anzahl der digitalen Eingänge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften