Basismodul Scheibe XI / ON, für Einspeisung, Schraube, 3 Anschlussebenen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XN-P3S-SBB
XN-P3T-SBB
XN-P3T-SBB-B
XN-P4S-SBBC
XN-P4S-SBBC-B
XN-P4T-SBBC
XN-P4T-SBBC-B
XN-S3S-SBB
XN-S3S-SBC
XN-S3T-SBB
XN-S3T-SBC
XN-S4S-SBBC
XN-S4S-SBBS
XN-S4S-SBBS-CJ
XN-S4S-SBCS
XN-S4T-SBBC
XN-S4T-SBBS
XN-S4T-SBBS-CJ
XN-S4T-SBCS
XN-S6S-SBBSBB
XN-S6S-SBCSBC
XN-S6T-SBBSBB
XN-S6T-SBCSBC
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module Höhe
(mm)
Mit steckbaren Baugruppen, digitale E/A Mit steckbaren Baugruppen, analoge E/A Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule Mit steckbaren Baugruppen, sonstige

16.35 €

1 51 Arbeitstage falsch117.6falschfalschfalschwahr

16.35 €

1 3 Arbeitstage falsch117.6falschfalschfalschwahr

16.35 €

1 5 Arbeitstage falsch117.6falschfalschfalschwahr

19.39 €

1 56 Arbeitstage falsch128.9falschfalschfalschwahr

18.46 €

1 39 Arbeitstage falsch128.9falschfalschfalschwahr

18.19 €

1 3 Arbeitstage falsch128.9falschfalschfalschwahr

18.19 €

1 40 Arbeitstage falsch128.9falschfalschfalschwahr

18.74 €

1 51 Arbeitstage falsch117.6wahrwahrfalschfalsch

18.32 €

1 56 Arbeitstage falsch117.6wahrfalschfalschfalsch

18.32 €

1 3 Arbeitstage falsch0wahrwahrfalschfalsch

20.98 €

1 51 Arbeitstage falsch117.6wahrfalschfalschfalsch

20.19 €

1 39 Arbeitstage falsch128.9wahrfalschfalschfalsch

19.68 €

1 51 Arbeitstage wahr128.9wahrwahrwahrwahr

98.29 €

1 39 Arbeitstage falsch128.9falschwahrfalschfalsch

19.68 €

1 39 Arbeitstage falsch128.9wahrfalschfalschfalsch

19.68 €

1 41 Arbeitstage falsch128.9wahrfalschfalschfalsch

19.68 €

1 3 Arbeitstage wahr128.9wahrwahrwahrwahr

80.76 €

1 3 Arbeitstage falsch128.9falschwahrfalschfalsch

19.68 €

1 3 Arbeitstage falsch128.9wahrfalschfalschfalsch

21.77 €

1 39 Arbeitstage falsch154.5wahrfalschfalschfalsch

21.77 €

1 51 Arbeitstage falsch154.5wahrwahrfalschfalsch

21.77 €

1 3 Arbeitstage falsch154.5wahrfalschfalschfalsch

21.77 €

1 3 Arbeitstage falsch154.5wahrwahrfalschfalsch

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 12.6 Tiefe(mm) 49.9 Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Art der Eingangsspannung Gleichstrom Anzahl der Steckplätze 1 Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule wahr
Mit integrierter Stromversorgung wahr Tragschienenmontage möglich wahr Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine
Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine Systemkomponente wahr Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch Kategorie nach EN 954-1 - Ausgangsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0
Ausgangsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0 Ausgangsspannung bei DC(V) 0|0 Fronteinbau möglich falsch
Rack-Montage möglich falsch Wand-/Direktmontage möglich falsch Eingangsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0
Eingangsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0 Eingangsspannung bei DC(V) 0|0 Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz(A) 0
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz(A) 0 Max. Ausgangsstrom bei DC(A) 0 Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz(A) 0
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz(A) 0 Max. Eingangsstrom bei DC(A) 0 Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 keine
Art der Ausgangsspannung Gleichstrom SIL gemäß IEC 61508 keine

Technischer Support