Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XN-32DO-24VDC-0.5A-P
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | wahr | Breite(mm) | 12.6 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 74.1 | Tiefe(mm) | 55.4 | Eingangsstrom bei Signal 1(mA) | 0 |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Anzahl der digitalen Eingänge | 0 | Anzahl der digitalen Ausgänge | 32 |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel(ms) | 0|0.3 | Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom | Unterstützt Protokoll für LON | falsch |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 | Mit optischer Schnittstelle | falsch |
Art der Eingangsspannung | Gleichstrom | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | wahr | Unterstützt Protokoll für CAN | wahr | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | wahr | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | wahr |
Ausgangsstrom(A) | 0.5 | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden | wahr | Art des Digitalausgangs | Sonstige |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbindung | Tragschienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine | Systemkomponente | wahr | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Schutzart (IP) | IP20 | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch | Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Fronteinbau möglich | falsch | Rack-Montage möglich | falsch |
Wand-/Direktmontage möglich | falsch | Funkstandard Bluetooth | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch |
IO-Link Master | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei DC(V) | 18|30 |
Zulässige Spannung am Ausgang(V) | 0|29 | Zulässige Spannung am Eingang(V) | 0|0 | Art der Ausgangsspannung | Gleichstrom |
Digitale Eingänge konfigurierbar | falsch | Digitale Ausgänge konfigurierbar | falsch | Funkstandard GPRS | falsch |
Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch | SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Ausgangs-Blockmodul, digital, XI / ON, 24VDC, 32DO, 0,5A, plusschaltend, die Teilenummer ist XN-32DO-24VDC-0.5A-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XN-32DO-24VDC-0.5A-P.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften