Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XN-4DI-24VDC-N |
XN-4DI-24VDC-P |
XNE-8DI-24VDC-P |
XNE-16DI-24VDC-P |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Eingangsstrom bei Signal 1 (mA) | Anzahl der digitalen Eingänge | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Zulässige Spannung am Eingang (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 12.6 | 74.1 | 55.4 | 1.3 | 4 | wahr | Steckverbindung | 0|30 | |||
51.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12.6 | 74.1 | 55.4 | 2 | 4 | wahr | Steckverbindung | 30|30 | |||
91.60 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 129.5 | 74.5 | 2 | 8 | falsch | Schraub-/Federzuganschluss | 30|30 | |||
157.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 13 | 161.5 | 74.5 | 2 | 16 | falsch | Schraub-/Federzuganschluss | 30|30 |
Loading...
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | wahr | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 0 | Verzögerungszeit bei Signalwechsel(ms) | 0|0 | Spannungsart der Versorgungsspannung | Gleichstrom |
Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 |
Mit optischer Schnittstelle | falsch | Art der Eingangsspannung | Gleichstrom | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch |
Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | wahr | Unterstützt Protokoll für CAN | wahr |
Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für MODBUS | falsch |
Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch | Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | wahr |
Ausgangsstrom(A) | 0 | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden | falsch | Art des Digitalausgangs | keine |
Tragschienenmontage möglich | wahr | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine |
Systemkomponente | wahr | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch |
Schutzart (IP) | IP20 | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch |
Kategorie nach EN 954-1 | - | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 |
Fronteinbau möglich | falsch | Rack-Montage möglich | falsch | Wand-/Direktmontage möglich | falsch |
Funkstandard Bluetooth | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch | IO-Link Master | falsch |
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) | 0|0 |
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) | 0|0 | Versorgungsspannung bei DC(V) | 18|30 | Zulässige Spannung am Ausgang(V) | 0|0 |
Art der Ausgangsspannung | Gleichstrom | Digitale Eingänge konfigurierbar | falsch | Digitale Ausgänge konfigurierbar | falsch |
Funkstandard GPRS | falsch | Funkstandard GSM | falsch | Funkstandard UMTS | falsch |
SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Eingangsstrom bei Signal 1(mA)
Anzahl der digitalen Eingänge
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Zulässige Spannung am Eingang(V)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften