Eingangsmodul, digital, XI / ON, 24VDC, 2DI, plusschaltend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XN-2DI-24VDC-P

Teilenummer
XN-2DI-24VDC-P
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

52.21 €

10 63 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich wahr Breite(mm) 12.6
Höhe(mm) 74.1 Tiefe(mm) 55.4 Eingangsstrom bei Signal 1(mA) 2
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der digitalen Eingänge 2 Anzahl der digitalen Ausgänge 0
Verzögerungszeit bei Signalwechsel(ms) 0|0 Spannungsart der Versorgungsspannung Gleichstrom Unterstützt Protokoll für LON falsch
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1 Mit optischer Schnittstelle falsch
Art der Eingangsspannung Gleichstrom Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS wahr Unterstützt Protokoll für CAN wahr Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch
Unterstützt Protokoll für KNX falsch Unterstützt Protokoll für MODBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch
Unterstützt Protokoll für DeviceNet wahr Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr
Ausgangsstrom(A) 0 Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden falsch Art des Digitalausgangs keine
Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbindung Tragschienenmontage möglich wahr Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine
Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine Systemkomponente wahr Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch Schutzart (IP) IP20 Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0 Fronteinbau möglich falsch Rack-Montage möglich falsch
Wand-/Direktmontage möglich falsch Funkstandard Bluetooth falsch Funkstandard WLAN 802.11 falsch
IO-Link Master falsch Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 keine Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V) 0|0 Versorgungsspannung bei DC(V) 18|30
Zulässige Spannung am Ausgang(V) 0|0 Zulässige Spannung am Eingang(V) 30|30 Art der Ausgangsspannung Gleichstrom
Digitale Eingänge konfigurierbar falsch Digitale Ausgänge konfigurierbar falsch Funkstandard GPRS falsch
Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch SIL gemäß IEC 61508 keine

Sie befinden sich auf der Seite für Eingangsmodul, digital, XI / ON, 24VDC, 2DI, plusschaltend, die Teilenummer ist XN-2DI-24VDC-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XN-2DI-24VDC-P.

Technischer Support