Ausgangsmodul, digital, XI / ON

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XN-2DO-24VDC-0.5A-P
XN-2DO-24VDC-2A-P
XN-2DO-120/230VAC-0.5A
XN-2DO-R-CO
XN-2DO-R-NO
XN-4DO-24VDC-0.5A-P
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der digitalen Ausgänge Verzögerungszeit bei Signalwechsel
(ms)
Spannungsart der Versorgungsspannung Art der Eingangsspannung Ausgangsstrom
(A)
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden Art des Digitalausgangs Versorgungsspannung bei AC 50 Hz
(V)
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz
(V)
Versorgungsspannung bei DC
(V)
Zulässige Spannung am Ausgang
(V)
Art der Ausgangsspannung

72.92 €

10 3 Arbeitstage 20|0.1GleichstromGleichstrom0.5falschSonstige0|00|018|300|29Gleichstrom

94.70 €

1 67 Arbeitstage 20|0.1GleichstromGleichstrom2falschSonstige0|00|018|300|29Gleichstrom

142.12 €

1 67 Arbeitstage 20|11WechselstromWechselstrom0.5falschTriac102|253102|2530|00|251Wechselstrom

68.28 €

10 3 Arbeitstage 20|0GleichstromGleich-/Wechselstrom5falschRelais0|00|018|300|0Gleich-/Wechselstrom

70.80 €

10 3 Arbeitstage 20|0GleichstromGleich-/Wechselstrom5falschRelais0|00|018|300|250Gleich-/Wechselstrom

66.03 €

1 3 Arbeitstage 40|0.25GleichstromGleichstrom0.5wahrSonstige0|00|018|300|29Gleichstrom

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich wahr Breite(mm) 12.6
Höhe(mm) 74.1 Tiefe(mm) 55.4 Eingangsstrom bei Signal 1(mA) 0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Anzahl der digitalen Eingänge 0 Unterstützt Protokoll für LON falsch
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0 Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1 Mit optischer Schnittstelle falsch
Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für ASI falsch Unterstützt Protokoll für PROFIBUS wahr
Unterstützt Protokoll für CAN wahr Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch
Unterstützt Protokoll für MODBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet wahr
Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbindung
Tragschienenmontage möglich wahr Explosionsschutz-Kategorie für Gas keine Explosionsschutz-Kategorie für Staub keine
Systemkomponente wahr Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) falsch Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) falsch
Schutzart (IP) IP20 Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch
Kategorie nach EN 954-1 - Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Fronteinbau möglich falsch Rack-Montage möglich falsch Wand-/Direktmontage möglich falsch
Funkstandard Bluetooth falsch Funkstandard WLAN 802.11 falsch IO-Link Master falsch
Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 keine Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Zulässige Spannung am Eingang(V) 0|0
Digitale Eingänge konfigurierbar falsch Digitale Ausgänge konfigurierbar falsch Funkstandard GPRS falsch
Funkstandard GSM falsch Funkstandard UMTS falsch SIL gemäß IEC 61508 keine

Technischer Support