Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MFD-T16
Teilenummer
|
---|
MFD-T16 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Eingangsstrom bei Signal 1 (mA) | Anzahl der digitalen Eingänge | Anzahl der digitalen Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge | Anzahl der analogen Ausgänge | Verzögerungszeit bei Signalwechsel (ms) | Spannungsart der Versorgungsspannung | Unterstützt Protokoll für LON | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | Mit optischer Schnittstelle | Art der Eingangsspannung | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Unterstützt Protokoll für ASI | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für CAN | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Unterstützt Protokoll für KNX | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Redundanzfähigkeit | Ausgangsstrom (A) | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden | Eingang, Strom | Eingang, Spannung | Eingang, Widerstand | Eingang, Widerstandsthermometer | Eingang, Thermoelement | Eingangssignal konfigurierbar | Ausgang, Strom | Ausgang, Spannung | Ausgangssignal konfigurierbar | Auflösung der Analogeingänge (Bit) | Auflösung der Analogausgänge (Bit) | Art des Digitalausgangs | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Tragschienenmontage möglich | Systemkomponente | Schutzart (IP) | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Kategorie nach EN 954-1 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | Fronteinbau möglich | Rack-Montage möglich | Wand-/Direktmontage möglich | Funkstandard Bluetooth | Funkstandard WLAN 802.11 | IO-Link Master | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (V) | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (V) | Versorgungsspannung bei DC (V) | Zulässige Spannung am Ausgang (V) | Zulässige Spannung am Eingang (V) | Art der Ausgangsspannung | Digitale Eingänge konfigurierbar | Analoge Eingänge konfigurierbar | Analoge Ausgänge konfigurierbar | Digitale Ausgänge konfigurierbar | Funkstandard GPRS | Funkstandard GSM | Funkstandard UMTS | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | - | - | 89 | 90 | 25 | 3.3 | 12 | 4 | - | - | 0.1|20 | Gleichstrom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gleichstrom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | 0.5 | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Transistor | Federklemmverbindung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | Gleichstrom | falsch | - | - | falsch | - | - | - | - |
Loading...
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | keine | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | keine |
---|---|---|---|---|---|
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch | Leistungsniveau gem. EN ISO 13849-1 | keine |
SIL gemäß IEC 61508 | keine |
Sie befinden sich auf der Seite für SWD-Eingabemodul, die Teilenummer ist MFD-T16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MFD-T16.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
Anzahl der analogen Eingänge
Anzahl der analogen Ausgänge
Unterstützt Protokoll für LON
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Mit optischer Schnittstelle
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für MODBUS
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Eingang, Strom
Eingang, Spannung
Eingang, Widerstand
Eingang, Widerstandsthermometer
Eingang, Thermoelement
Eingangssignal konfigurierbar
Ausgang, Strom
Ausgang, Spannung
Ausgangssignal konfigurierbar
Auflösung der Analogeingänge(Bit)
Auflösung der Analogausgänge(Bit)
Tragschienenmontage möglich
Systemkomponente
Schutzart (IP)
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
Fronteinbau möglich
Rack-Montage möglich
Wand-/Direktmontage möglich
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11
IO-Link Master
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Analoge Eingänge konfigurierbar
Analoge Ausgänge konfigurierbar
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Funkstandard UMTS
Schutzart (NEMA)
Ausführung
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Eingangsstrom bei Signal 1(mA)
Anzahl der digitalen Eingänge
Anzahl der digitalen Ausgänge
Verzögerungszeit bei Signalwechsel(ms)
Spannungsart der Versorgungsspannung
Art der Eingangsspannung
Redundanzfähigkeit
Ausgangsstrom(A)
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden
Art des Digitalausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Kategorie nach EN 954-1
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz(V)
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz(V)
Versorgungsspannung bei DC(V)
Zulässige Spannung am Ausgang(V)
Zulässige Spannung am Eingang(V)
Art der Ausgangsspannung
Digitale Eingänge konfigurierbar
Digitale Ausgänge konfigurierbar
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EU5E-SWD-4AX |
EU5E-SWD-4PT |
EU5E-SWD-8DX |
EU5E-SWD-X8D |
MFD-AC-R16 |
MFD-R16 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Eingangsstrom bei Signal 1 (mA) | Anzahl der digitalen Eingänge | Anzahl der digitalen Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge | Anzahl der analogen Ausgänge | Verzögerungszeit bei Signalwechsel (ms) | Spannungsart der Versorgungsspannung | Unterstützt Protokoll für LON | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | Mit optischer Schnittstelle | Art der Eingangsspannung | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | Unterstützt Protokoll für ASI | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für CAN | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | Unterstützt Protokoll für KNX | Unterstützt Protokoll für MODBUS | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | Unterstützt Protokoll für SUCONET | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | Redundanzfähigkeit | Ausgangsstrom (A) | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden | Eingang, Strom | Eingang, Spannung | Eingang, Widerstand | Eingang, Widerstandsthermometer | Eingang, Thermoelement | Eingangssignal konfigurierbar | Ausgang, Strom | Ausgang, Spannung | Ausgangssignal konfigurierbar | Auflösung der Analogeingänge (Bit) | Auflösung der Analogausgänge (Bit) | Art des Digitalausgangs | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Tragschienenmontage möglich | Systemkomponente | Schutzart (IP) | Unterstützt Protokoll für SERCOS | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | Kategorie nach EN 954-1 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | Fronteinbau möglich | Rack-Montage möglich | Wand-/Direktmontage möglich | Funkstandard Bluetooth | Funkstandard WLAN 802.11 | IO-Link Master | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz (V) | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz (V) | Versorgungsspannung bei DC (V) | Zulässige Spannung am Ausgang (V) | Zulässige Spannung am Eingang (V) | Art der Ausgangsspannung | Digitale Eingänge konfigurierbar | Analoge Eingänge konfigurierbar | Analoge Ausgänge konfigurierbar | Digitale Ausgänge konfigurierbar | Funkstandard GPRS | Funkstandard GSM | Funkstandard UMTS | Schutzart (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | wahr | 35 | 90 | 97 | - | - | - | 4 | 0 | - | Gleichstrom | falsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | - | - | - | wahr | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 4 | 0 | - | Flachsteckverbindung | wahr | wahr | IP20 | falsch | falsch | - | 0 | 0 | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0|0 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | wahr | wahr | - | falsch | falsch | falsch | - | |||
278.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | wahr | 35 | 90 | 97 | - | - | - | 4 | 0 | - | Gleichstrom | falsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | - | - | - | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 12 | 0 | - | Flachsteckverbindung | wahr | wahr | IP20 | falsch | falsch | - | 0 | 0 | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0|0 | 0|0 | 0|0 | - | - | - | - | wahr | wahr | - | falsch | falsch | falsch | - | |||
104.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | wahr | 35 | 90 | 97 | 4 | 8 | 0 | - | - | 0|0 | Gleichstrom | falsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | falsch | Gleichstrom | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | - | 0 | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | keine | Sonstige | wahr | wahr | IP20 | falsch | falsch | keine | 0 | 0 | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | 0|0 | 20.4|28.8 | Gleichstrom | falsch | - | - | falsch | falsch | falsch | falsch | - | |||
154.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | falsch | wahr | 35 | 90 | 97 | 4 | 0 | 8 | - | - | 0|0 | Gleichstrom | falsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | falsch | Gleichstrom | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | - | 0.5 | wahr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sonstige | Sonstige | wahr | wahr | IP20 | falsch | falsch | keine | 0 | 0 | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | 0|28.8 | Gleichstrom | falsch | - | - | falsch | falsch | falsch | falsch | - | |||
- | - | 1 | auf Anfrage | - | - | 90 | 44 | 89 | 0.5 | 12 | 4 | - | - | 10|100 | Wechselstrom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wechselstrom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | 8 | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relais | Federklemmverbindung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85|264 | 85|264 | 0|0 | 0|0 | 0|0 | Gleich-/Wechselstrom | falsch | - | - | falsch | - | - | - | - | ||
- | - | 1 | auf Anfrage | - | - | 90 | 44 | 89 | 3.3 | 12 | 4 | - | - | 0.1|20 | Gleichstrom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gleichstrom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | 8 | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relais | Federklemmverbindung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0|0 | 0|0 | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | 20.4|28.8 | Gleich-/Wechselstrom | falsch | - | - | falsch | - | - | - | - |