Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
D125-CI23 |
D125-CI23/T |
D125-CI43 |
D125-CI44 |
D150-CI23 |
D150-CI43 |
D150-CI44 |
D200-CI43 |
D200-CI44 |
D200-CI44/T |
D200-CI45 |
D200-CI48 |
D250-CI44 |
D250-CI48 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Geeignet für Außenaufstellung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | 187.5 | 250 | 25 | wahr | |||
117.00 € | 10 | 3 Arbeitstage | 188 | 250 | 82 | wahr | |||
60.30 € | 5 | 3 Arbeitstage | 375 | 250 | 25 | wahr | |||
95.00 € | 4 | 3 Arbeitstage | 373 | 33 | 373 | wahr | |||
52.60 € | 4 | 3 Arbeitstage | 250 | 187.5 | 50 | wahr | |||
66.90 € | 2 | 3 Arbeitstage | 375 | 250 | 50 | wahr | |||
117.00 € | 2 | 3 Arbeitstage | 373 | 58 | 373 | wahr | |||
78.50 € | 2 | 3 Arbeitstage | 375 | 250 | 100 | wahr | |||
130.00 € | 2 | 3 Arbeitstage | 375 | 375 | 140 | wahr | |||
319.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 375 | 375 | 100 | wahr | |||
145.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 375 | 500 | 100 | falsch | |||
214.00 € | 2 | 3 Arbeitstage | 375 | 750 | 140 | wahr | |||
147.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 375 | 375 | 190 | wahr | |||
280.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 375 | 750 | 190 | wahr |
Loading...
Farbe | Sonstige | RAL-Nummer | 0 | Mit Kabeleinführung | falsch |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Gehäusebaubreite(mm) | 0 | Geeignet für Gehäusebautiefe(mm) | 0 | Mit Entlüftung | falsch |
Werkstoff | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche | unbehandelt | Geeignet für Dachbeplankung | falsch |
Geeignet für Bodenbeplankung | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Geeignet für Außenaufstellung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften