Geräteraumtür

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XSDMC0604
XSDMC0604-1-96
XSDMC0606
XSDMC0606-1-96
XSDMC0608
XSDMC0610
XSDMC1808
XSDMC2004
XSDMC2006
XSDMC2008
XSDMC2010
XSDMC2010-S
XSDMC2012-S
XSDMLV0604
XSDMLV0606
XSDMLV0610
XSDMRV0606
XSDMRV2006
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Schutzart (IP)

421.17 €

1 9 Arbeitstage 41764030IP55

449.49 €

1 4 Arbeitstage 41764030IP55

449.49 €

1 7 Arbeitstage 59264030IP55

499.44 €

1 8 Arbeitstage 59264030IP55

502.73 €

1 4 Arbeitstage 79264030IP55

599.35 €

1 4 Arbeitstage 99264030IP55

729.18 €

1 4 Arbeitstage 792174027IP55

679.21 €

1 8 Arbeitstage 417194030IP55

727.51 €

1 6 Arbeitstage 592194030IP55

825.72 €

1 8 Arbeitstage 792194030IP55

938.91 €

1 4 Arbeitstage 992194030IP55

1,265.20 €

1 4 Arbeitstage 992194030IP55

1,240.29 €

1 7 Arbeitstage 1192194030IP55

449.49 €

1 8 Arbeitstage 41764030IP30

499.44 €

1 4 Arbeitstage 59264030IP30

644.28 €

1 8 Arbeitstage 99264030IP30

499.44 €

1 10 Arbeitstage 59264030IP30

759.14 €

1 9 Arbeitstage 592194030IP30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung falsch Farbe Grau Ausführung Anschlagtür
EMV-Ausführung wahr Werkstoff Stahl Ausführung der Oberfläche Pulverbeschichtung
Ausführung als Sichttür falsch Schutzart (NEMA) -

Technischer Support