Teilenummer
|
---|
SEC 84 39 100 L SA HB |
SEC 84 39 100 SA KR |
SEC 84 39 120 SA HB |
SEC 84 39 120 SA KR |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 100 | ||
1 | auf Anfrage | 100 | ||
1 | auf Anfrage | 120 | ||
1 | auf Anfrage | 120 |
Loading...
Material | Aluminium | Oberfläche | schwarz eloxiert | Breite(mm) | 96 |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 50.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften