Teilenummer
|
---|
SEC 58 39 50 ME KR |
SEC 58 39 80 ME KR |
SEC 84 39 120 L ME HB |
SEC 84 39 120 ME KR |
SEC 84 39 120 MS KR |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | naturfarben eloxiert | 50 | ||
1 | auf Anfrage | naturfarben eloxiert | 80 | ||
1 | auf Anfrage | naturfarben eloxiert | 120 | ||
1 | auf Anfrage | naturfarben eloxiert | 120 | ||
1 | auf Anfrage | Gehäuse schwarz, Deckel naturfarben | 120 |
Loading...
Material | Aluminium | Breite(mm) | 96 | Höhe(mm) | 50.5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche
Länge(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften