Teilenummer
|
---|
FR 55 25 80 ME |
FR 55 25 100 ME |
FR 80 42 80 ME |
FR 80 42 100 ME |
FR 80 42 120 ME |
FR 80 42 160 ME |
FR 105 52 160 ME |
FR 120 42 160 ME |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 80 | 55 | 25 | ||
1 | auf Anfrage | 100 | 55 | 25 | ||
1 | auf Anfrage | 80 | 80 | 42 | ||
1 | auf Anfrage | 100 | 80 | 42 | ||
1 | auf Anfrage | 120 | 80 | 42 | ||
1 | auf Anfrage | 160 | 80 | 42 | ||
1 | auf Anfrage | 160 | 105 | 52 | ||
1 | auf Anfrage | 160 | 120 | 42 |
Loading...
Material | Aluminium | Oberfläche | naturfarben eloxiert |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Ausführung
Optionale Eigenschaften