Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (mm) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | - | 25 | ||
100 | auf Anfrage | 10 | 10 | ||
100 | auf Anfrage | 14 | 14 | ||
100 | auf Anfrage | 16 | 16 | ||
100 | auf Anfrage | 21 | 21 | ||
100 | auf Anfrage | 23 | 23 | ||
100 | auf Anfrage | 27 | 24 | ||
100 | auf Anfrage | 25 | 25 | ||
100 | auf Anfrage | 27 | 27 | ||
100 | auf Anfrage | 29 | 29 | ||
100 | auf Anfrage | 31 | 31 | ||
100 | auf Anfrage | 35 | 35 | ||
100 | auf Anfrage | 40 | 40 | ||
100 | auf Anfrage | 43 | 43 | ||
100 | auf Anfrage | 48 | 48 | ||
100 | auf Anfrage | 50 | 50 | ||
100 | auf Anfrage | 53 | 53 | ||
1 | auf Anfrage | 100 | 100 | ||
1 | auf Anfrage | 200 | 100 | ||
1 | auf Anfrage | 200 | 200 | ||
1 | auf Anfrage | - | 50 | ||
1 | auf Anfrage | - | 100 | ||
1 | auf Anfrage | - | 200 |
Loading...
Material | silikonbehandeltes Polyester | Höhe(mm) | 0,13 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(mm)
Breite(mm)
Optionale Eigenschaften