PLC display (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6AG21240GC131AX0

Teilenummer
6AG21240GC131AX0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur (max.)
(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur
(°C)
Derzeitiger Verbrauch
(mA)
Anzeige IP-Bewertung Hersteller Teilenummer Max. Betriebsspannung
(V DC)
Mindest. Betriebsspannung
(V DC)
Betriebsspannungsbereich) Betriebsspannung
(V DC)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Echtzeituhr Serie (SPS) Typ (Herstellertyp) Typ (Sonstiges)

4,644.76 €

1 Verfügbar 54 Arbeitstage +60-30--IP66|IP206AG21240GC131AX028.819.219.2 - 28.8 V DC28.815821467Ja (Hardware)-6AG2124-0GC13-1AX0-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Inhalt(pc(s)) 1 Produktart SPS-Anzeige

Sie befinden sich auf der Seite für PLC display, die Teilenummer ist 6AG21240GC131AX0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6AG21240GC131AX0.

Produktvarianten

Teilenummer
6AG11232JB032AX0
6AG11232MA032AX0
6AG11232MB032AX0
6AV21240QC130AX0
6AV21240QC240AX0
6AV21240QC240BX0
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Umgebungstemperatur (max.)
(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur
(°C)
Derzeitiger Verbrauch
(mA)
Anzeige IP-Bewertung Hersteller Teilenummer Max. Betriebsspannung
(V DC)
Mindest. Betriebsspannung
(V DC)
Betriebsspannungsbereich) Betriebsspannung
(V DC)
Produktgröße (Höhe)
(mm)
Produktgröße (Breite)
(mm)
Produktgröße (Länge)
(mm)
Echtzeituhr Serie (SPS) Typ (Herstellertyp) Typ (Sonstiges)

2,941.17 €

1 55 Arbeitstage +50-20-JaIP20|IP656AG11232JB032AX0----182267-Ja-6 AG 1123-2 JB 03-2 AX0-

4,087.25 €

1 Verfügbar 54 Arbeitstage +50-10-JaIP20|IP656AG11232MA032AX0----245330-Ja-6 AG 1123-2 MA 03-2 AX0-

4,087.25 €

1 Verfügbar 54 Arbeitstage +50-10-JaIP20|IP656AG11232MB032AX0----245330-Ja-6 AG 1123-2 MB 03-2 AX0-

6,649.85 €

1 6 Arbeitstage --1300--6AV21240QC130AX0-----415--Siemens-HMI6 AV 2124-0 QC 13-0 AX0-

5,238.09 €

1 6 Arbeitstage --1500--6AV21240QC240AX0-----396--Siemens-HMI6 AV 2124-0 QC24-0AX0Vorbereitet für den Tragarm ohne Verlängerungselemente

5,170.87 €

1 6 Arbeitstage --1500--6AV21240QC240BX0-----396--Siemens-HMI6 AV 2124-0 QC24-0BX0Vorbereitet für Tragarm und Verlängerungselemente

Technischer Support