Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6AG11232MA032AX0
Teilenummer
|
---|
6AG11232MA032AX0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Anzeige | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,114.56 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | +50 | -10 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11232MA032AX0 | - | - | - | - | 245 | 330 | - | Ja | - | 6 AG 1123-2 MA 03-2 AX0 | - |
Loading...
Inhalt(pc(s)) | 1 | Produktart | SPS-Anzeige |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PLC display, die Teilenummer ist 6AG11232MA032AX0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6AG11232MA032AX0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Derzeitiger Verbrauch(mA)
Max. Betriebsspannung(V DC)
Mindest. Betriebsspannung(V DC)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Länge)(mm)
Serie (SPS)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Anzeige
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Echtzeituhr
Typ (Herstellertyp)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6AG11232GA032AX0 |
6AG11232GB032AX0 |
6AG11232JB032AX0 |
6AG11232MB032AX0 |
6AG11240GC014AX0 |
6AG11240GC132AX0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Derzeitiger Verbrauch (mA) | Anzeige | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,975.97 € | 1 | Verfügbar | 73 Arbeitstage | +50 | -20 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11232GA032AX0 | - | - | - | - | 158 | 214 | - | Ja | - | 6 AG 1123-2 GA 03-2 AX0 | - | |
1,917.44 € | 1 | Verfügbar | 79 Arbeitstage | +50 | -20 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11232GB032AX0 | - | - | - | - | 158 | 214 | - | Ja | - | 6 AG 1123-2 GB 03-2 AX0 | - | |
3,037.45 € | 1 | Verfügbar | 79 Arbeitstage | +50 | -20 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11232JB032AX0 | - | - | - | - | 182 | 267 | - | Ja | - | 6 AG 1123-2 JB 03-2 AX0 | - | |
4,114.56 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | +50 | -10 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11232MB032AX0 | - | - | - | - | 245 | 330 | - | Ja | - | 6 AG 1123-2 MB 03-2 AX0 | - | |
2,713.55 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | +60 | 0 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11240GC014AX0 | - | - | - | - | 158 | 214 | - | Ja | - | 6 AG 1124-0 GC 01-4 AX0 | - | |
4,084.63 € | 1 | Verfügbar | 79 Arbeitstage | +70 | -30 | - | Ja | IP20|IP65 | 6AG11240GC132AX0 | - | - | - | - | 158 | 214 | - | Ja | - | 6 AG 1124-0 GC 13-2 AX0 | - |