Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6AG22411CH301XB0
Teilenummer
|
---|
6AG22411CH301XB0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Anzeige | Montagetyp (Details) | Schnittstelle (n) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Länge) (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.28 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | +60 | -25 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6AG22411CH301XB0 | - | - | - | - | - | - | 62 | 38 | 21 | - | - | 6 AG 2241-1 CH speed 30-1 XB0 | - |
Loading...
Produktart | SPS-Kommunikationsmodul |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PLC communication module, die Teilenummer ist 6AG22411CH301XB0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6AG22411CH301XB0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Anzeige
Montagetyp (Details)
Schnittstelle (n)
Max. Betriebsspannung(V DC)
Mindest. Betriebsspannung(V DC)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Länge)(m)
Echtzeituhr
Serie (SPS)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Inhalt(pc(s))
IP-Bewertung
Hersteller Teilenummer
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6AG11376BD002BA0 |
6AG11531AA032XB0 |
6AG11532BA107XB0 |
6AG22411CH321XB0 |
6BK1700-0BA20-0AA0 |
6ES74401CS000YE0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Anzeige | Montagetyp (Details) | Schnittstelle (n) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Länge) (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.33 € | 1 | 73 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | - | - | - | - | 6AG11376BD002BA0 | - | - | 4 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 6 AG 1137-6 BD00-2BA0 | - | ||
785.33 € | 1 | 72 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11531AA032XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | - | 6 AG 1153-1 AA 03-2 XB0 | 9-polige Sub-D-Buchse | ||
1,188.00 € | 1 | 77 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11532BA107XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | - | 6 AG 1153-2 BA10-7 XB0 | 9-poliger Sub-D | ||
490.43 € | 1 | Verfügbar | 78 Arbeitstage | +60 | -25 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6AG22411CH321XB0 | 28.8 | 20.4 | - | 20.4 - 28.8 V DC | 28.8 | - | 100 | 30 | 75 | - | - | 6 AG 2241-1 CH32-1XB0 | - | |
404.56 € | 1 | Verfügbar | 47 Arbeitstage | 55 | 0 | - | - | Nein | Zylinder DIN Schienenmontage | - | IP20 | 6BK1700-0BA20-0AA0 | 28.8 | 19.2 | - | 19.2 - 28.8 V DC | 24 | - | - | 71.5 | 90 | - | - | 6BK1700-0BA20-0AA0 | - | |
2,771.12 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | - | - | - | 6ES74401CS000YE0 | 24 | - | - | 24 V DC (max) | 24 | - | 290 | 25 | 210 | - | - | 6 IT 7440-1 CS00-0YE 0 | - |