Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6AG13650BA012AA0
Teilenummer
|
---|
6AG13650BA012AA0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Anzeige | Montagetyp (Details) | Schnittstelle (n) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Länge) (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
486.67 € | 1 | 72 Arbeitstage | +60 | -25 | - | 1 | - | - | - | - | 6AG13650BA012AA0 | 24 | - | - | 24 V DC (max) | 24 | - | 125 | 40 | 120 | - | - | 6 AG 1365-0 BA 01-2 AA0 | - |
Loading...
Produktart | SPS-Kommunikationsmodul |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für PLC communication module, die Teilenummer ist 6AG13650BA012AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6AG13650BA012AA0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kompatibel mit (Details)
Anzeige
Montagetyp (Details)
Schnittstelle (n)
IP-Bewertung
Mindest. Betriebsspannung(V DC)
Anzahl der Ausgänge (max.)
Produktgröße (Länge)(m)
Echtzeituhr
Serie (SPS)
Typ (Sonstiges)
Ausführung
Umgebungstemperatur (max.)(°C)
Mindest. Umgebungstemperatur(°C)
Inhalt(pc(s))
Hersteller Teilenummer
Max. Betriebsspannung(V DC)
Betriebsspannungsbereich)
Betriebsspannung(V DC)
Produktgröße (Höhe)(mm)
Produktgröße (Breite)(mm)
Produktgröße (Länge)(mm)
Typ (Herstellertyp)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
6AG11376BD002BA0 |
6AG11531AA032XB0 |
6AG11532BA107XB0 |
6AG15401AB007AA0 |
6AG19720AA027XA0 |
6AG19720AB014XA0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Umgebungstemperatur (max.) (°C) | Mindest. Umgebungstemperatur (°C) | Kompatibel mit (Details) | Inhalt (pc(s)) | Anzeige | Montagetyp (Details) | Schnittstelle (n) | IP-Bewertung | Hersteller Teilenummer | Max. Betriebsspannung (V DC) | Mindest. Betriebsspannung (V DC) | Anzahl der Ausgänge (max.) | Betriebsspannungsbereich) | Betriebsspannung (V DC) | Produktgröße (Länge) (m) | Produktgröße (Höhe) (mm) | Produktgröße (Breite) (mm) | Produktgröße (Länge) (mm) | Echtzeituhr | Serie (SPS) | Typ (Herstellertyp) | Typ (Sonstiges) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
545.33 € | 1 | 73 Arbeitstage | +60 | -40 | - | 1 | - | - | - | - | 6AG11376BD002BA0 | - | - | 4 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 6 AG 1137-6 BD00-2BA0 | - | ||
785.33 € | 1 | 72 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11531AA032XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | - | 6 AG 1153-1 AA 03-2 XB0 | 9-polige Sub-D-Buchse | ||
1,188.00 € | 1 | 77 Arbeitstage | +70 | -40 | - | 1 | - | Frontmontage. Schienenmontage. Wandmontage | - | IP20 | 6AG11532BA107XB0 | - | - | - | - | - | - | 125 | 40 | 117 | - | - | 6 AG 1153-2 BA10-7 XB0 | 9-poliger Sub-D | ||
1,390.67 € | 1 | 72 Arbeitstage | +70 | -40 | - | - | - | - | - | - | 6AG15401AB007AA0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 AG 1540-1 FROM 00-7AA0 | - | ||
896.28 € | 1 | Verfügbar | 79 Arbeitstage | +70 | -25 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6AG19720AA027XA0 | 28.8 | 20.4 | - | 20.4 - 28.8 V DC | 28.8 | - | 128 | 45 | 67 | - | - | 6 AG 1972-0 AA 02-7 XA0 | - | |
2,094.35 € | 1 | Verfügbar | 72 Arbeitstage | +60 | 0 | - | 1 | - | - | - | IP20 | 6AG19720AB014XA0 | 28.8 | 20.4 | - | 20.4 - 28.8 V DC | 28.8 | - | 125 | 80 | 67.5 | - | - | 6 AG 1972-0 from 01-4 XA0 | - |